Cabos a metro

Cabos a metro para aplicações em cobre e fibra ótica

Graças à grande variedade de tipos de cabos a metro, as várias aplicações são facilmente realizáveis. Crie cablagens de acordo com a sua necessidade: em combinação com conectores montados e distribuidores da Phoenix Contact, os diversos comprimentos de cabos podem ser fabricados com facilidade.

Go to Product Detail Page for item 1406432
FOC-OE-OE-HB01/... - FO cable
FOC-OE-OE-HB01/... - FO cable
1406432

PCF outdoor cable, 2-wire, full breakout cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight

Go to Product Detail Page for item 1406431
FOC-OE-OE-GB03/... - FO cable
FOC-OE-OE-GB03/... - FO cable
1406431

GOF outdoor cable, 4-wire, full breakout cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight

Vantagens

  • Encomendas flexíveis – fornecimento também de cabos com comprimentos reduzidos
  • Desenrolamento fácil através de tambor para cabos muito compridos
  • Variável, pois existe um cabo adequado para cada aplicação
Dois cabos de cor diferente enrolados em anel

Cabos de cobre a metro

Os cabos de cobre da Phoenix Contact estão disponíveis com diferentes números de polos e secções transversais em comprimentos individuais entre 0,2 e 1000 m.

  • Tipo de cabo PUR sem halogéneo
  • Tipo de cabo PUR/PVC
  • Tipo de cabo PVC
  • Tipo de cabo PUR POWER

Os nossos conectores montáveis permitem adaptar flexivelmente o comprimento do cabo aos seus requisitos.

Dois cabos de fibra ótica de cor diferente enrolados em anel

Cabos de fibra ótica a metro

Os sistemas de cabos e de ligação da Phoenix Contact proporcionam soluções para diferentes áreas de aplicação, como a automação industrial, centros de dados ou cablagem para edifícios.

  • Polymer Optical Fiber (POF) até um máximo de 100 Mbps
  • Polymer Cladded Fiber (PCF) até um máximo de 1 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimodo até 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) monomodo até 40 GBit/s