Configuradores para cabos e fios Crie as suas montagens de cabos individuais: configure a sua ligação de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos de cabo e extremidades de livre escolha permitem a montagem de cabos sob medida.

Configurador para cabos e fios

Configuradores para cabos e fios

Cabos de dados à base de cobre configuráveis

Cabos de dados à base de cobre

Os processos de automação complexos exigem grandes volumes de dados em velocidades de transmissão cada vez mais elevadas. Aproveite o nosso portfólio de soluções SPE, HDMI, USB, coaxiais, M12 e RJ45.

Cabos de dados à base de fibra ótica configuráveis

Cabos de dados à base de fibra ótica

Configure cabos de dados de fibra ótica em comprimentos de 0,5 a 1.000 metros: com extremidade livre do condutor, com conector ou tomada. Selecione entre FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, variante Push-Pull 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex e SC-RJ. São possíveis diferentes números de polos e tipos de fibra.

Cabos M12 configuráveis para a transmissão de energia

Cabos M12 para a transmissão de energia

A tecnologia de ligação de equipamentos tem de ser potente, compacta e flexível. A nossa cablagem M12 Power inovadora oferece-lhe a potência máxima com um tamanho particularmente compacto. Alimente os motores e os equipamentos no campo com até 16 A ou até 690 V, dependendo da versão. Escolha cabos para aplicações AC com codificação S, K e M ou para aplicações DC com codificação T e L.

Cabos de sensor/atuador configuráveis

Cabos de sensor/atuador

Assegure o funcionamento das suas instalações: com uma gama completa de produtos e soluções para a ligação de sensores e atuadores. Quer se trate de aplicações padrão ou de cablagens em indústrias exigentes ou aplicações especiais: escolha entre conectores circulares M8, M12, DEUTSCH, conectores de válvula A, AD, B, BI C, CI e Superseal, assim como entre uma variedade de qualidades de fios.