Ligação Push-Lock A tecnologia de ligação Push-Lock garante-lhe a ligação de condutor simples e segura sem ferramenta.

Ligação Push-Lock de um conector M12

Vantagens

  • Ligação sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal ponteira
  • Ligação de condutor intuitiva graças a codificação colorida e numérica da alavanca de contacto
  • Ligação PE estável a longo prazo e resistente a vibrações e blindagem a 360°
  • Forças de extração de condutor elevadas graças a tecnologia de força de mola comprovada
  • Remoção fácil do condutor sem ferramenta

Ligação Push-Lock em detalhe

A ligação Push-Lock permite-lhe ligar condutores de cobre de qualquer tipo, de forma simples e sem ferramenta, através de um encaixe direto ou da abertura das alavancas.

Os conectores flexíveis sem terminal ponteira ou os condutores com uma secção transversal larga podem ser facilmente ligados com a ajuda das alavancas. Para tal, o ponto de ligação é totalmente aberto e retido nesta posição aberta através da alavanca colorida. A alavanca é fechada para a ligação de condutor. Efetue a eletrificação de condutores rígidos e de condutores com terminal ponteira através de um encaixe direto. Não é necessário abrir previamente o ponto de contacto. A tecnologia comprovada de força de mola garante uma ligação fixa e segura e sem vibrações. Para soltar um condutor ligado, basta colocar alavanca na posição de abertura e o ponto de ligação é aberto. O condutor pode, então, sem puxado sem recorrer a força. Todas as peças de metal da ligação são feitas de materiais resistentes à corrosão.

O nosso portfólio de ligações Push-Lock


Conectores circulares com ligação Push-Lock

Conectores circulares com ligação Push-Lock

Com os conectores circulares Push-Lock M8 e M12, não precisa de uma chave de parafusos ou ajuda de terceiros para efetuar a cablagem de sinal, dados e potência. Efetue a cablagem de condutores rígidos e pré-tratados de forma simples e sem ferramenta por meio de encaixe direto.

Para ligar fios finos ou condutores com uma grande secção transversal e para soltar condutores ligados, basta abrir o ponto de ligação com a alavanca. O porta-contactos é assinalado a cor e numericamente. Tal facilita a atribuição de condutores e previne erros de ligação. A ligação fixa e segura é assegurada por meio de uma força de contacto definida e estável a longo prazo.

Conectores IPD com ligação Push-Lock

Conectores IPD com ligação Push-Lock

Os conectores IPD com ligação Push-Lock oferecem soluções convenientes para a cablagem no campo. Graças à tecnologia Push-Lock, é possível ligar tanto condutores rígidos como os flexíveis sem ferramentas - de forma rápida, segura e intuitiva. O manuseamento simples reduz significativamente os tempos de instalação.

O mecanismo de alavanca colorido permite abrir e fechar do ponto de ligação com facilidade. Isto permite ligar e separar facilmente condutores de fios finos. O formato compacto dos conectores IPD é ideal para aplicações com espaço de instalação compacto.