Ligação push-in A tecnologia de ligação push-in permite o contacto direto e sem ferramenta de condutores a partir de 0,25 mm². A mola de contacto especial permite baixas forças de inserção, elevadas forças de extração do condutor e impressiona pela sua elevada qualidade de contacto.

Tecnologia de ligação push-in

Vantagens

  • Ligação de condutor rápida através de tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
  • Encaixe confortável graças ao esforço de encaixe menor
  • Forças de extração de condutor elevadas devido ao design da mola
  • Ligação de condutor resistente a vibração e sem manutenção com cablagem e operação seguras graças aos botões de pressão com cores distintas
  • Remoção fácil do condutor sem ferramenta especial

Ligação push-in em detalhe

A tecnologia de ligação push-in foi desenvolvida para a ligação direta de condutores. Os condutores rígidos ou equipados com terminal ponteira são ligados ao ponto de ligação do condutor de forma direta e sem ferramenta. O contorno especial da mola da ligação push-in permite um encaixe muito fácil. As baixas forças de encaixe facilitam significativamente a cablagem.

A mola de contacto especial da ligação push-in, produzida em aço para molas de alta qualidade, abre-se automaticamente ao inserir o condutor e garante a força de pressão necessária contra a barra de corrente. A elevada pressão de contacto e a camada de estanho no compartimento de mola ou no barramento garantem uma ligação elétrica fiável. Perante esforços de tração, a força de extração do condutor aumenta, de modo que a mola se ergue e bloqueia no invólucro. Ficam assim garantidas as máximas forças de extração de condutor e de contacto, bem como uma ligação resistente a vibrações e estanque ao gás.

A abertura das molas, seja para soltar os condutores ou para a ligação de condutores flexíveis sem terminal ponteira, é realizada com o botão de pressão – de forma simples e sem contacto direto com peças condutoras de corrente.

A utilização de condutores pré-tratados, p. ex. com um terminal ponteira ou outras medidas de proteção de emenda, só é recomendável quando os requisitos do equipamento o exigem ou quando o condutor se solta repetidamente e tem de voltar a ser ligado. As extremidades dos condutores não tratadas tendem a ficar destrançadas com o passar do tempo.

O nosso portfólio com ligação push-in


Régua de bornes com ligação Push-in

Régua de bornes PT 2,5

Réguas de bornes

Com a tecnologia de ligação push-in é agora possível ligar facilmente condutores entre 0,25 e 25 mm² – diretamente e sem ferramentas. A mola de contacto especial permite um encaixe simples e apresenta uma excelente qualidade de contacto. Durante a cablagem de condutores flexíveis e pequenos a partir de 0,14 mm², é necessário acionar primeiro o botão de pressão antes de o condutor ser introduzido na câmara do borne. Para remover o condutor, basta pressionar no botão de pressão. O condutor pode ser muito facilmente removido da régua de bornes durante o processo.

No caso da Push-in Technology, recomendamos a utilização de terminais ponteira, principalmente em condutores pequenos e flexíveis.

Conector FKC com ligação push-in

Conector FKC com ligação push-in

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Graças à ligação push-in, pode implementar botões de pressão no volume de construção e sem quaisquer desvantagens. Isto ocorre com frequência e auxilia a abertura da mola caso a resistência à dobra do condutor não seja suficiente. Além disso, a utilização da cor laranja permite uma identificação simples. A ligação push-in também é adequada para réguas de bornes compactas.

Sistema de instalação IPD

Sistema de instalação IPD

Experiencie a distribuição de energia simples com o sistema de instalação IPD para edifícios ou instalações de infraestrutura. O sistema IPD (Installation Power Distribution) é completamente encaixável e adequa-se na perfeição para a sua aplicação de luzes.

A tecnologia push-in permite-lhe a ligação confortável e sem ferramentas de fios de 3 a 5 polos até 2,5 mm², mesmo em zonas de difícil acesso. Por meio dos botões de pressão, são soltos os condutores já instalados ou ligados condutores sem terminal ponteira.

Conectores industriais

Conectores industriais

As inserções de contacto de polos fixos ou modulares para conectores industriais permitem uma ligação de condutor simples e sem ferramenta. A abrangente gama de produtos possui a inserção de contacto adequada com Push-in Technology para cada aplicação. É possível encaixar na ligação diretamente e de forma simples condutores flexíveis com terminal ponteira ou condutores rígidos de 0,25 a 6 mm².

A abertura da mola com a ajuda do botão de pressão também permite fechar sem problemas as secções transversais mais reduzidas a partir de 0,14 mm² ou soltar os condutores já ligados. A câmara de ligação especialmente compacta das inserções de contacto push-in possibilita uma elevada densidade de embalagem que até agora só era possível com ligação por cravação clássica. As variantes multipolares permitem ligar até 72 contactos de sinal num conector B24 de forma confortável. A cablagem das inserções de contacto já montadas no quadro de comando também é fácil de efetuar graças à Push-in Technology.

O nosso portfólio com ligação push-in lateral


Régua de bornes PTV 2,5 com ligação push-in lateral

PTV 2,5

Réguas de bornes

A Push-in Technology lateral das réguas de bornes é uma variação da Push-in Technology acima mencionada. O modo de funcionamento das tecnologias é igual, mas a introdução frontal do condutor foi convertida numa introdução vertical do condutor. Deste modo, as réguas de bornes são adequadas para quadros de comando planos ou para a simples substituição das cablagens existentes com uma introdução lateral do condutor.

No caso da Push-in Technology, recomendamos a utilização de terminais ponteira, principalmente em condutores pequenos e flexíveis.

O nosso portfólio com ligação push-in sem botão de pressão


Borne para placa de circuitos impressos SPT com condutor encaixado

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

A mola pode ser aberta para soltar ou ligar condutores flexíveis com uma chave de parafusos diretamente no eixo de atuação. Dependendo da aplicação, evita-se assim uma abertura inadvertida sem ferramenta. Especialmente no caso do conector por força de mola, esta variante de ligação também permite uma operação confortável a duas mãos durante a ligação de condutores flexíveis.