Ligação por mola A ligação por mola garante-lhe uma ligação de condutor rápida e resistente a vibrações.

Ligação de mola de tração de uma régua de bornes

Vantagens

  • Poupança de tempo graças à operação fácil
  • Proteção contra vibrações comprovada graças aos elementos de contacto de mola
  • Elevada qualidade de contacto graças à utilização de materiais de elevada qualidade
  • Ligação de condutores na secção transversal nominal com ou sem terminal ponteira graças à área de conexão máxima

Ligação por mola em detalhe

A tecnologia de ligação de mola da Phoenix Contact é sinónimo de um elevado conforto de ligação e operação intuitiva. As ligações por mola são extraordinariamente adequadas para a cablagem simples e segura de todos os tipos de condutor de 0,08 a 185 mm². Uma característica da tecnologia de ligação de mola é o contacto com mola do condutor. A força de contacto é predefinida pela mola.

O nosso portfólio com ligação de mola de tração


Régua de bornes com ligação de mola de tração

Régua de bornes ST 2,5

Réguas de bornes

No caso da tecnologia de mola de tração, a mola é aberta através do eixo de atuação com uma chave de parafusos. A chave de parafusos fica fixa no ponto de ligação aberto. Assim, o utilizador fica com as duas mãos livres e pode realizar a cablagem de condutores flexíveis sem terminal ponteira. A chave de parafusos fixa mantém o ponto de ligação aberto e oferece ainda uma orientação visual. Ao remover a ferramenta, a mola empurra o condutor contra o barramento. A remoção desta ligação é realizada da mesma forma.

Ligação por mola na ligação de placa de circuitos impressos

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

A mola é aberta com uma chave de parafusos através do eixo de atuação. A chave de parafusos fica fixa no ponto de ligação aberto e permite uma ligação confortável de qualquer tipo de condutores. Ao remover-se a chave de parafusos, a mola empurra o condutor contra o barramento e garante um contacto estável a longo prazo com uma força de contacto definida.

O nosso portfólio com ligação PowerTurn


Borne de corrente elevada com ligação Power-Turn

PTPOWER 185

Réguas de bornes

A tecnologia de ligação por mola PowerTurn permite ligar condutores de grande dimensão, com 16 a 185 mm², de forma fácil e rápida com uma chave de parafusos padrão e um único movimento de alavanca. Até três molas de pressão em aço de elevada qualidade em conjunto com as bases dos bornes prismáticos, bem como a utilização de aço para molas de elevada qualidade, asseguram uma ligação de condutor resistente durante longos períodos de tempo e à prova de vibração.

O nosso portfólio com ligação T-LOX


Ligação por mola com bornes de passagem de corrente elevada

Bornes de passagem de corrente elevada

É possível ligar condutores com uma secção transversal a partir de 35 mm² sem ser necessário usar muita força. O ponto de ligação está aberto para cima, com vista livre sobre o ponto de ligação. Desde modo, é possível instalar e ligar facilmente até mesmo condutores curtos ou multifilares a partir de cima no ponto de ligação. A alavanca com cor distinta é acionada com uma chave de parafusos.

O nosso portfólio com ligação SUNCLIX


Ligação por mola no caso de conectores fotovoltaicos

Conectores fotovoltaicos

A ligação por mola SUNCLIX é usada no caso de conectores de energia solar sem corpo de isolamento, alavanca e molas permanentemente tensionadas. O elemento de mola está instalado de forma a poder rodar e é facilmente pressionado para baixo, até engatar, para estabelecer contacto com o condutor. Esta característica faz da ligação por mola SUNCLIX um contacto de utilização extremamente flexível.