Com fresadoras altamente modernas é possível fazer aberturas específicas para os clientes em cada lado do invólucro. Confie na melhor qualidade e numa aplicação económica já com volumes de peças pequenos e médios.
Invólucros eletrónicos personalizados
O nosso portfólio de soluções de invólucros e tecnologias de ligação inclui muitas opções para a configuração de equipamentos modernos. Configure soluções para a sua aplicação individual com o configurador para invólucros eletrónicos. Desde variantes de cor, passando por impressões e processamentos, até variações específicas do cliente, quase tudo é possível – mesmo desenvolvimentos completamente novos.
Contacte-nos para mais informações sobre os produtos
Vantagens
- Acompanhamento pessoal: apenas um interlocutor durante toda a fase de projeto
- Conceção detalhada do conceito pretendido
- Desenvolvimento do conceito de produção ideal e qualificação de produto em laboratório próprio
- Certificação da solução para a sua aplicação
- Gestão de projetos orientada para os objetivos até à produção em série
Da ideia à solução de invólucro adaptada às suas medidas Fique a saber mais sobre como pode adaptar um invólucro eletrónico às suas necessidades.
Adaptações mecânicas de invólucros eletrónicos
Use o nosso abrangente portfólio de serviços. Temos ao seu dispor inúmeros processos para a aplicação económica da sua variante de invólucro. Vão desde o processamento mecânico com fresadoras, passando pelo uso de ferramentas na ferramenta original existente, até à configuração personalizada de componentes individuais do seu invólucro.
Para volumes maiores de peças, muitas vezes é mais económico substituir o processamento mecânico por uma variante com moldagem por injeção. Usufrua da conversão rápida da sua variante adaptada diretamente da ferramenta original.
Para obter uma solução personalizada, pode também ser necessário substituir peças do invólucro padrão por versões específicas do cliente. Desenvolvemos componentes de invólucro de acordo com as suas especificações e montamo-los com componentes padrão comprovados.
Especialmente na série ICS, pode até mesmo personalizar tampas de invólucro com o configurador. Para tal, use a impressão 3D do PROTIQ para produzir protótipos para uma produção posterior em série.
Adaptações ao design de invólucros eletrónicos
Desde as variantes de cor, passando pela impressão e marcação, até à configuração personalizada de um teclado de membrana, temos inúmeras opções para que possa personalizar a sua aplicação.
Use a cor personalizada da sua empresa para aumentar o valor de reconhecimento da sua aplicação. Com o nosso portfólio abrangente de cores padrão, pode coordenar na perfeição a cor do seu invólucro com a sua aplicação.
A aparência específica da aplicação é ajustada com precisão usando o logótipo da empresa e a marcação dos elementos de comando existentes. Beneficie das nossas inúmeras opções e imprima e marque o seu invólucro eletrónico à medida das suas necessidades.
Integre de forma rápida e simples os teclados de membrana e ecrãs pré-fabricados para algumas famílias de invólucros. Pode ajustar o formato, cor e impressão dos teclados de membrana às suas preferências. Também pode aplicar uma marcação adicional com um logótipo da empresa.
Resumo das variantes de cor
Personalize a sua aplicação com a variante de cor adequada ao seu invólucro. Na ferramenta original é realizada uma qualificação de cada nova variante de cor.
A impressão adequada à sua aplicação
Informe-se sobre a variante de impressão para a sua aplicação.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Tampografia | Serigrafia | Marcação a laser | |
| Propriedades | |||
| Vantagens | Impressão funcional económica | Cores brilhantes | Codificação contínua, à prova de desgaste |
| Número de cores possíveis | Uma a duas cores | Multicolor | Monocromático (mudança de cor) |
| Áreas de aplicação | Textos e logótipos | Impressões de grandes dimensões ou multicolores | Textos e logótipos, códigos de barras, códigos QR e códigos de matrizes de dados, assim como números de série |
O seu invólucro eletrónico com o configurador
Utilize o nosso configurador para compor online o seu próprio invólucro eletrónico de forma rápida e simples. Selecione a série de invólucros pretendida, a base e a tampa adequadas. Adicione a tecnologia de ligação adequada e já está. Além disso, pode integrar elementos de comando, como teclados de membrana e ecrãs, nas séries ICS, ME-IO e UCS e verificar a capacidade térmica da sua aplicação.
Desenvolvimentos inéditos personalizados
Tem requisitos especiais e precisa de um novo produto, à medida das suas necessidades? Graças ao nosso conhecimento em áreas como o desenvolvimento, a produção e a garantia de qualidade, temos capacidade para o auxiliar. Da nossa parte, pode contar com todos os serviços necessários para o seu novo produto. Aqui incluem-se, entre outros:
- Tecnologia de ligação integrada no seu design pretendido
- Desenvolvimento, qualificação e certificação de um só fornecedor
- Engenharia simultânea de artigos e produção
- Fornecimento antecipado com protótipos
- Total apoio desde o arranque até à descontinuação
Dissipadores de calor passivos e simulações térmicas para invólucros eletrónicos
A miniaturização acarreta sempre densidades de embalagem mais altas nos sistemas eletrónicos. Por outro lado, isso exige uma refrigeração eficiente. A dissipação de calor em invólucros eletrónicos é realizada por dissipadores de calor individuais. Desta forma, os invólucros também podem ser usados em aplicações exigentes do ponto de vista térmico. Enquanto fabricante de equipamentos, necessita de apoio para conceber a disposição das placas de circuito impresso com recurso a simulações térmicas? Entre em contacto connosco.
Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas
Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.