A nossa equipa de consultores de Single Pair Ethernet Serviços e aconselhamento abrangentes – As propriedades da SPE oferecem um valor acrescentado inovador para as modernas infraestruturas de comunicação. Descubra como Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas e Tim Kindermann da nossa equipa de consultores trabalham consigo para desenvolver soluções individuais para Single Pair Ethernet, a tecnologia chave da digitalização.

Especialistas em SPE Verena Neuhaus, Guadalupe Chalas e Tim Kindermann

A nossa equipa de consultores

A Phoenix Contact tomou muito cedo consciência do grande potencial da Single Pair Ethernet. Por conseguinte, os nossos especialistas têm uma vasta experiência sobre as possíveis aplicações e requisitos da SPE. Podem oferecer-lhe conselhos e soluções abrangentes e individuais.

Verena Neuhaus, Gestora de Marketing de Produto na divisão de Data Connectors na Phoenix Contact

Verena Neuhaus Gestora de Produto para Single Pair Ethernet na Phoenix Contact

"Como Gestora de Marketing de Produto na divisão de Data Connectors, estou familiarizada com o tema da Single Pair Ethernet. As minhas tarefas na Phoenix Contact incluem a conceção de estratégias de produtos a longo prazo, bem como atividades de relações públicas e marketing, tais como a implementação de relatórios técnicos ou conversas de especialistas. Graças à minha experiência em torno da SPE, sei da importância do aconselhamento direcionado para o apoio Design-In para os nossos clientes."

Guadalupe Chalas, especialista em Marketing de Produtos na Phoenix Contact USA

Guadalupe Chalas Especialista em Marketing de Produtos na Phoenix Contact USA

"Sou responsável pela comunicação de conhecimentos em torno do portfólio de dados da Phoenix Contact, incluindo os nossos produtos e serviços SPE, tanto dentro como fora da organização. Dentro da própria empresa, sensibilizo para as nossas soluções SPE com formações para as nossas equipas de vendas e marketing, assim como para o apoio técnico durante as visitas aos clientes. Também informo os nossos clientes e parceiros sobre estes tópicos, incluindo briefings tecnológicos, webinars e recomendações de produtos para aplicações específicas."

Tim Kindermann, Gestor de Produtos para Single Pair Ethernet

Tim Kindermann Gestor de Produtos para Single Pair Ethernet

"Cooperação entre departamentos em projetos de desenvolvimento SPE, gestão de portfólios ou assistência individual para os nossos clientes: como Gestor de Produtos e como membro da direção da Single Pair Ethernet Alliance interempresas, posso contribuir com toda a minha experiência no tópico da SPE para levar esta tecnologia mais longe."

Os nossos conhecimentos sobre Single Pair Ethernet


Expansão da tecnologia com os conhecimentos e a experiência dos nossos especialistas

Informe-se no vídeo sobre como a nossa equipa é apaixonada pela tecnologia SPE e a aperfeiçoa.
A Single Pair Ethernet já se tornou indispensável em instalações industriais modernas. Quer seja para garantir uma integração de sensores económica e compacta ou para cumprir os requisitos de uma infraestrutura de rede uniforme: enquanto empresa orientada para o futuro, ajudamos a definir e impulsionar a tecnologia SPE com o nosso know-how internacional.

Verena Neuhaus (dir.) da Phoenix Contact à conversa com uma cliente

O seu parceiro competente para a integração de SPE

Há muitas outras áreas em que as redes baseadas em IP com Single Pair Ethernet podem constituir complementos úteis ou soluções recém-concebidas – em princípio, todas as aplicações que requerem comunicação contínua e baseada em IP com um longo alcance e espaço limitado.

A nossa vasta experiência permite-nos oferecer-lhe soluções inovadoras. Estamos tão familiarizados com vários interfaces de dispositivos como com a cablagem de componentes de rede ativos – desde sensores no campo até ao PC no escritório. As possibilidades desta tecnologia chave são enormes. A Phoenix Contact oferece-lhe os conhecimentos, as ferramentas e os serviços para utilizar a Single Pair Ethernet no seu setor para os desafios do futuro. Contacte-nos, caso esteja à procura de uma solução à medida.

Um conector SPE-M8 é encaixado na caixa de sensor e atuador

Versátil para ligações de até 1000 metros

As soluções Ethernet, que até agora têm sido utilizadas em diferentes indústrias, requerem tradicionalmente dois pares de fios. Com Gigabit Ethernet e taxas de transmissão de dados mais elevadas, são até mesmo quatro pares de fios. A Single Pair Ethernet, por outro lado, funciona com apenas um par de fios e pode transmitir tanto dados como energia.

As taxas de transmissão são suficientes mesmo para as tarefas mais exigentes: 10 Mbps com um comprimento máximo de transmissão de 1000 m até 1 GBit/s com um comprimento máximo de 40 m. A SPE é assim também adequada para áreas de aplicação que anteriormente eram afetadas por limitações em termos de taxas de dados, alcances e comunicação sem descontinuidades.

Uma limitação das soluções Ethernet padrão é o comprimento máximo de 100 m para uma ligação ponto a ponto. Para distâncias mais longas, por exemplo em instalações industriais, tinham de ser instalados até agora repetidores ou interruptores – interfaces propensas a interferências que implicam custos de manutenção. A Single Pair Ethernet, por outro lado, torna possível ligar equipamentos através de um cabo com cerca de 10 Mbps e distâncias até 1000 m e opcionalmente utilizar a tecnologia Power over Data Line (PoDL). Isto significa que até as tecnologias específicas de bus de campo também podem ser substituídas por soluções SPE. Os nossos especialistas estão prontos para identificar e implementar a configuração ideal para si.

A Single Pair Ethernet revoluciona a comunicação baseada em Ethernet e marca pontos graças aos baixos custos de cablagem, longas distâncias e altas taxas de transmissão de dados. Isto faz da SPE uma pioneira para a Internet das Coisas Industrial do futuro.

Tim Kindermann, Gestor de Produtos Data Connectors/Field Device Connectors e membro da direção da Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann, Gestor de Produtos Data Connectors/Field Device Connectors e membro da direção da Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann, Gestor de Produtos na Phoenix Contact com o conector SPE-M8

Para uma comunicação de dados sem interrupção: velocidades de até 1 GBit/s e mais

As redes complexas com gateways para ligação de diferentes sistemas podem ser criadas consistentemente com Single Pair Ethernet e operadas com serviços Ethernet uniformes. Com velocidades de transmissão que vão de 10 Mbps a 1 Gbit/s, a SPE pode satisfazer os requisitos de uma grande variedade de aplicações. Além disso, os consórcios IEEE 802.3 estão atualmente a discutir normas SPE mais avançadas para taxas de dados mais elevadas com 10 GBit/s e mais para distâncias curtas (<15 m), bem como 100 Mbps ou 1 GBit/s com comprimentos de até 300 m. Estas novas normas abrem o espetro da SPE para outras áreas de aplicação.

Até agora, as instalações industriais, por exemplo, costumavam frequentemente ter uma rede Ethernet, bem como um maior número de sistemas de bus de campo ao nível de campo. Com o surgimento da Internet das Coisas Industrial (IIoT), os bus de campo estão a ser cada vez mais substituídos por sistemas de comunicação mais eficientes. Uma mudança semelhante pode ser observada em qualquer setor que exija uma comunicação contínua entre sensores e/ou redes. Para tais utilizações, é crucial uma ligação de dados segura e uniforme. Contacte a nossa equipa para encontrar a solução SPE inovadora certa para a sua empresa.

Ajudamos os nossos clientes na transição e no Design-in de soluções SPE para os seus equipamentos e aplicações, promovendo a Internet das Coisas do futuro.

Tim Kindermann, Gestor de Produtos Data Connectors/Field Device Connectors e membro da direção da Single Pair Ethernet Alliance
Tim Kindermann - Phoenix Contact, Gestor de Produtos Data Connectors/Field Device Connectors e membro da direção da Single Pair Ethernet Alliance
Verena Neuhaus, Gestora de Produto para Single Pair Ethernet na Phoenix Contact, a ligar um conector SPE-M8

Automação de fábrica económica e robôs que poupam espaço

Já hoje em dia, uma fábrica média produz cerca de um terabyte de dados por dia – e a tendência é crescente. A comunicação contínua é um pré-requisito para a avaliação eficaz de tais volumes de dados. Aqui, a Single Pair Ethernet pode fornecer uma rede contínua desde o sensor até à cloud. Mesmo face a cada vez mais tecnologia de sensores e equipamentos finais inteligentes em aplicações industriais, a SPE oferece a cablagem ideal – simples, segura, compacta e rentável: quando se trata de criar infraestruturas, as soluções SPE serão, no futuro, muito mais baratas do que as combinações de componentes de bus e Ethernet que são comuns hoje em dia.

A Single Pair Ethernet também oferece muitas vantagens para a utilização de robôs. Com taxas de transmissão mais elevadas do que os sistemas de bus de campo, a SPE permite uma comunicação fiável entre o robô e a unidade de controlo com taxas de amostragem mais elevadas e maior volume de dados. Outras vantagens são a cablagem mais simples com dados e energia numa só pista. A redução de cabos e interfaces proporciona uma redução de falhas por fadiga, uma resolução mais rápida de problemas e uma manutenção mais fácil. Devido ao menor raio de curvatura, a SPE também pode otimizar a conceção do manuseamento do robô. Os nossos especialistas terão todo o prazer em aconselhá-lo sobre as possíveis aplicações de SPE em redes industriais e na automação.

CONTACTE-NOS
Beneficie da nossa experiência em Single Pair Ethernet

Os nossos especialistas estão prontos a responder a todas as suas perguntas sobre Single Pair Ethernet. Já apoiámos numerosos clientes com produtos e soluções individuais para uma vasta gama de aplicações. Entre em contacto connosco.

SOLICITAR JÁ ACONSELHAMENTO
Tim Kindermann, Verena Neuhaus e Guadalupe Chalas: a equipa de consultores de SPE
Logótipo da Single Pair Ethernet System Alliance, uma aliança de empresas tecnológicas líderes

A Single Pair Ethernet System Alliance

A Phoenix Contact associou-se a outras empresas líderes em tecnologia na SPE System Alliance. As empresas parceiras reúnem o seu know-how relativo à Single Pair Ethernet e trocam informações de forma objetiva. O objetivo comum é promover a tecnologia SPE para a Internet das Coisas Industrial (IIoT) e todas as outras áreas de aplicação.

Conectores para a Single Pair Ethernet

Conectores para a Single Pair Ethernet

Obtenha uma visão geral do nosso abrangente portfólio de conectores de equipamentos e conectores de cabos compactos e saiba mais detalhes sobre a tecnologia SPE.