Adaptação de sinal industrial

O equivalente aos circuitos nervosos do corpo humano no ambiente industrial é a rede ramificada de cabos na tecnologia de medição, controlo e regulação. Em aplicações industriais, os sensores e atuadores enviam e recebem diversos valores de medição, os quais têm de ser transferidos de forma fiável do campo para o nível de controlo e vice-versa. Separar, converter, filtrar, amplificar, comutar – a tecnologia de interface da Phoenix Contact assegura uma adaptação de sinal fiável.
Colaborador na central elétrica de Neurath
Medição da temperatura na indústria de processos

Adaptar e proteger sinais de processo analógicos e digitais

Na automação de processos, a transmissão de sinal é influenciada por um ambiente cada vez mais ativo eletricamente; isto aplica-se, em particular, aos sinais de valor medido fracos que são fornecidos pelos sensores.
Os condicionadores de sinal e os transdutores separam, convertem, filtram e amplificam esses sinais.

Instalação de processamento

Electronic Marshalling versus derivação de sinais padrão

Na derivação de sinais I/O para sistemas I/O padrão, os sinais de campo são classificados no nível de derivação em função do seu tipo de sinal e processados através do nível da interface. Em seguida, é efetuada a respetiva cablagem para as placas I/O específicas do sinal na unidade de controlo. Ao contrário do que acontece nos sistemas I/O padrão, a derivação e a conversão de sinais I/O para sistemas I/O universais permitem uma disposição flexível dos canais do campo até ao controlador.