Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Marcação industrial

A tecnologia de impressão e marcação certa para implementar soluções de identificação para todas as áreas de aplicação
Operadores mostram diversos sistemas de marcação num ambiente de trabalho

Tecnologias de marcação

A complexidade crescente e a diversidade de áreas de aplicação no mundo industrial exigem uma identificação inequívoca e duradoura de todos os componentes. Isto inclui bornes, condutores e cabos, bem como equipamentos num quadro de comando protegido e também componentes que estão expostos a influências ambientais ou mecânicas. A identificação inequívoca simplifica a colocação em funcionamento de máquinas e instalações. Além disso, encurta o tempo de resolução de problemas em caso de manutenção, reduzindo assim os tempos de paragem durante a operação.

A seleção do processo de marcação correto depende da aplicação e das condições ambientais em que o material de marcação é utilizado. Os marcadores em áreas externas requerem materiais e processos diferentes dos utilizados para a identificação de uma régua de bornes num quadro de comando. O tempo de processamento, o volume de produção e os custos também podem ser fatores decisivos. Oferecemos o processo de marcação certo para cada aplicação.

Vantagens

  • A técnica de impressão e de etiquetagem adequada para cada aplicação
  • Economize custos e equipamento com processos de etiquetagem inovadores
  • Marcação versátil: etiquetagem de placas e etiquetas de plástico, aço inoxidável ou alumínio
  • Marcações seguras e estáveis a longo prazo graças aos materiais de elevada qualidade
  • Identificação com tecnologia IRF eficiente