Normas e padrões da marcação industrial

Identificação segura e duradoura

Dependendo da área de aplicação, os materiais de marcação e as suas marcações estão sujeitos a várias influências ambientais e efeito mecânicos. Para garantir uma identificação clara e duradoura, os materiais e a marcação têm de ser particularmente resistentes. Para satisfazer sem restrições os requisitos de várias normas, a Phoenix Contact utiliza apenas materiais testados.

Ir para os materiais de marcação
Teste de corrosão em ambiente com variação de água de condensação
Pessoa testa a resistência à radiação UV de materiais

Teste da resistência à radiação UV dos plásticos

Condições atmosféricas e radiação conforme a DIN EN ISO 4892-2

A ação dos raios UVB provoca limitações do perfil de propriedades mecânicas dos plásticos. Por isso, dependendo do tipo de plástico, as marcações podem sofrer danos de diferentes intensidades. Para simular uma aplicação exterior de vários anos, os materiais de marcação são sujeitos a esforços cíclicos através de radiação UV e humidade. Desta forma, é possível criar condições atmosféricas artificiais que dão indicações sobre as características mecânicas e o aspeto de um material. Os materiais de marcação da Phoenix Contact são armazenados tanto em ambientes secos como húmidos sob radiação UV e testados conforme a norma DIN EN ISO 4892-2.

Pessoa introduz material de marcação num frasco de Erlenmeyer cheio com líquido químico

Teste da resistência química

Resistência a óleos e a produtos químicos conforme a DIN EN ISO 175

Os óleos e produtos químicos líquidos podem desencadear reações físicas ou químicas que influenciam negativamente o material de base. Isso pode comprometer tanto as características mecânicas de um plástico como a resistência da marcação. Para o evitar, na Phoenix Contact são utilizados exclusivamente plásticos e materiais de marcação testados com base na norma DIN EN ISO 175.

Teste da resistência à abrasão e à limpeza

Teste da resistência à abrasão e à limpeza

Resistência à limpeza conforme a DIN EN ISO 61010-1 e a DIN EN 62208

No ambiente industrial são utilizados agentes de limpeza fortes, p. ex., na indústria alimentar. Por isso, a marcação tem de ser muito resistente, dependendo da área de aplicação. Para garantir a resistência à limpeza das marcações, estas são submetidas a um teste com isopropanol, n-hexano e benzina. Para tal, um pano é embebido com o respetivo produto químico que é passado durante 30 s com uma determinada força sobre o material de marcação. No final, a marcação ainda tem de ser bem legível. Os materiais de marcação da Phoenix Contact satisfazem os elevados requisitos de resistência à abrasão e à limpeza e podem ser utilizados em todas as aplicações.

Teste da resistência à corrosão com a ajuda de uma câmara climática

Teste da resistência à corrosão com a ajuda de uma câmara climática

Teste de corrosão conforme a DIN 50018

A corrosão designa a reação de um material com o seu ambiente que provoca a alteração ou restrição do material. Exemplos incluem danos por ferrugem que podem fazer com que os materiais de marcação se tornem ilegíveis ou se percam. Para verificar a resistência de materiais contra danos de corrosão, estes são sujeitos a um ambiente com variação de água de condensação com atmosfera com dióxido de enxofre de +40 °C durante oito horas. Durante o teste forma-se uma atmosfera ácida. Em seguida, ocorre uma inspeção visual microscópica dos materiais. Todos os materiais de marcação utilizados na Phoenix Contact cumprem a norma e resistem de forma segura a meios agressivos.

O produto é testado por meio da pulverização de névoa de sal em ambiente corrosivo

Teste de resistência a atmosferas corrosivas e salinas

Pulverização de névoa de sal conforme a IEC 60068-2-11/-52

Especialmente na construção naval e em aplicações offshore, as identificações têm de resistir a atmosferas corrosivas e salinas. Para o garantir, a resistência dos materiais é testada numa atmosfera corrosiva através de uma pulverização de névoa de sal. Para tal, os materiais são introduzidos numa câmara de testes com um jato fino de solução de cloreto de sódio a cinco por cento e a uma temperatura de +35 °C durante 96 h. Após o fim do teste, é realizado um controlo visual. Os materiais de marcação da Phoenix Contact cumprem estes elevados requisitos e também podem ser utilizados sob condições climáticas extremas.

Teste da resistência a riscos de marcações e impressões

Teste da resistência a riscos

Resistência a riscos conforme a DIN EN ISO 1518

Dependendo da área de aplicação, os materiais de marcação estão sujeitos a efeitos mecânicos. A barra de teste de dureza Erichsen é usada para testar a resistência a riscos das marcações sob carga pontual ou linear. É exercida uma determinada força numa ponta de gravação por tensão de mola. Segue-se uma inspeção visual e microscópica das amostras. É determinante a tensão de mola com que a barra de ensaio de dureza Erichsen deixa uma marca ainda visível. Os materiais de marcação da Phoenix Contact cumprem estes elevados requisitos mecânicos.

Ensaio de aderência pelo método da quadrícula de uma marcação por meio de teste de película adesiva

Ensaio de aderência pelo método da quadrícula por meio de teste de película adesiva

Ensaio de aderência pelo método da quadrícula conforme a DIN EN ISO 2409

O teste de película adesiva é utilizado para testar a força adesiva de uma impressão. Neste processo, é aplicada uma película adesiva transparente com um poder de aderência de 10 ± 1 N sobre a marcação a ser testada. Em seguida, é descolada num ângulo de 60° em relação ao sentido do puxão a uma velocidade de cerca de 1 cm/s a partir da superfície. Após o teste, não deve ficar visível qualquer resíduo da impressão na fita adesiva. Os materiais de marcação da Phoenix Contact cumprem esta norma, são resistentes e não descolam.

Teste do poder de aderência de etiquetas

Teste do poder de aderência com o método de teste FINAT 9

Teste do poder de aderência conforme o método de teste FINAT 1, 2 e 9

O teste FINAT é utilizado para comparar o poder de aderência de etiquetas em diferentes materiais de base. Para determinar o poder de aderência duma etiqueta, uma tira de etiquetas (25 mm x 175 mm) é aplicada com uma força definida sobre um material de base. As amostras de teste são removidas após um tempo de espera de 20 min e 24 h num ângulo predefinido com 300 mm/min. O poder de aderência é indicado em N/25 mm. Os testes permitem escolher a etiqueta mais adequada para a aplicação.

  • FINAT 1: ângulo de 180° e com uma velocidade de 300 mm/min
  • FINAT 2: ângulo de 90° e com uma velocidade de 300 mm/min
  • FINAT 9: no método de teste, é testada a aderência inicial (loop tack) de uma etiqueta. É medida a força com que um laço de material é separado de uma superfície de teste padrão a uma velocidade predefinida.
Teste dos requisitos para os graus de proteção IP com jatos de água

Teste dos requisitos para os graus de proteção IP

Graus de proteção conforme as DIN EN 60529/ISO 20653

Condições ambientais e requisitos diferentes requerem uma classificação identificações por graus de proteção IP. Estes são expressos com dois índices diferentes após a abreviação IP: o primeiro descreve o âmbito da proteção contra a entrada de corpos estranhos, o segundo, a estanqueidade contra humidade. O material de marcação é testado com a ajuda de jatos de água.

Teste da carga de vibração durante um teste de vibração

Teste da resistência a vibrações

Teste de vibração conforme a DIN EN 50155

Em muitas aplicações, principalmente na tecnologia de tráfego, os materiais de marcação estão expostos a vibrações e choques. Para a reprodução fiel à realidade do esforço de vibração (p. ex., na indústria ferroviária), os materiais de marcação são sujeitos a frequências e amplitudes ascendentes e descendentes. Para tal, são testados nos três eixos (x, y, z) por cinco horas cada e não podem ficar danificados nem pode ser prejudicado o seu assento fixo. Todos os materiais de marcação da Phoenix Contact cumprem estes elevados requisitos ao nível de vibrações.