Material de marcação para a marcação industrial

O material adequado para cada processo de impressão

Com a ajuda dos processos de impressão digital, é possível realizar marcações nos mais diversos materiais. Os materiais para cartões pré-fabricados de plástico, etiquetas de plástico ou metal e tubos são amplamente utilizados.

Ir para os produtos
Material
Material de marcação da Phoenix Contact

Material de marcação

Propriedades de materiais

Os parâmetros de processo na marcação devem ser adaptados às respetivas propriedades do material, de modo a obter uma impressão ideal.

Aqui, o acabamento da superfície é um fator particularmente decisivo. Este deve adaptar-se ao processo de impressão e ao suporte de impressão.

Portanto, são utilizadas diversas técnicas de acabamento de superfície para poder garantir marcações em diferentes materiais com a qualidade pretendida.

Resumo dos materiais de marcação

Uma vez que todos os ramos da indústria se encontram atualmente sob uma crescente pressão sobre os custos, as empresas procuram constantemente novos potenciais de economia. Tal aplica-se também ao tema da marcação – uma identificação inequívoca e duradoura poupa tempo e dinheiro.

Metal

As maiores vantagens das placas de metal residem na sua resistência e durabilidade. Ao contrário da maioria dos plásticos, os materiais metálicos também podem ser utilizados sob as condições ambientais mais adversas. Assim, este materiais encontram-se cada vez mais em aplicações industriais, tais como etiquetas de características no fabrico de máquinas, controladores e construção de sistemas.

A Phoenix Contact oferece material de marcação em metal para a identificação de condutores e cabos, para encaixar na portadora, bem como materiais com uma película autocolante que também se adequa a superfícies ásperas.

Poliamida (PA)

A poliamida tem excelentes propriedades elétricas, mecânicas, químicas e térmicas, mesmo a temperaturas de utilização elevadas. Através da estabilização do envelhecimento à temperatura, são possíveis temperaturas elevadas de até +200 °C durante períodos de tempo curtos.

A poliamida absorve uma média de 2,8% de humidade do ambiente. Não de trata de água de cristalização armazenada, mas sim de grupos de H2O ligados quimicamente na estrutura da molécula. Assim, o plástico torna-se elástico e inquebrável, mesmo a temperaturas de até -60 °C.

Classe de inflamabilidade V2 até V0 (conforme UL 94)
Sem silicone nem halogéneo
Intervalo de temperatura: -60 °C a +125 °C

Policarbonato (PC)

O policarbonato apresenta uma elevada resistência mecânica e química. A rigidez, estabilidade dimensional e resistência à deformação devido ao calor são outras das propriedades deste material. Os materiais de marcação particularmente lisos e resistentes à deformação são fabricados com policarbonato.

Baixa absorção de humidade
Sem silicone nem halogéneo
Intervalo de temperatura: -40 °C a +125 °C

Policloreto de vinilo (PVC)

O PVC dispõe de uma longa vida útil. Caracteriza-se por uma excelente resistência mecânica e uma elevada resistência química. O PVC não é afetado pelo oxigénio nem pelo ozono. O material é resistente a soluções salinas corrosivas e à maioria dos ácidos.

Sem silicone
Intervalo de temperatura: -30 °C a +80 °C

Poliéster

O poliéster é um material resistente a produtos químicos. Pode ser impresso, deformado e cortado na perfeição. O poliéster é resistente à radiação UV e absorve pouca humidade.

Sem silicone nem halogéneo
Intervalo de temperatura: -40 °C a +150 °C (consoante a composição)

Polietileno (PE)

O polietileno é um material termoplástico e possui uma elevada resistência a ácidos, soluções alcalinas e outros solventes. O PE quase não absorve humidade e dispõe de uma elevada tenacidade e alongamento de rutura.

Sem silicone nem halogéneo
Intervalo de temperatura: -40 °C a +80 °C

Poliolefina

As poliolefinas são termoplásticos parcialmente cristalinos, que podem ser facilmente processadas como perfis de extrusão (mangueiras retráteis). Caracterizam-se por uma excelente resistência química.

Sem silicone
Intervalo de temperatura: -55 °C a +125 °C