Áreas de aplicação da marcação industrial

Prática e inequívoca

A etiquetagem adequada para cada requisito.

Transfira a brochura "Referências de clientes de soluções de marcação industrial".

Download da brochura
Áreas de aplicação da marcação industrial
Marcação de bornes

Marcação de terminal – clara e inequívoca

Para a cablagem rápida e sem erros de réguas de bornes, é indispensável uma marcação grande e inequívoca de pontos de ligação. Tal aplica-se também à manutenção e colocação em funcionamento de quadros de comando e sistemas.

Os marcadores de bornes da Phoenix Contact adequam-se de forma ideal aos bornes. A pedido, pode receber marcações impressas ou não, em formato de cartão, rolo ou folha.

Marcação de condutores e cabos

Marcação de condutores e cabos – filigrana ou maciça

A identificação inequívoca e permanente de todos os condutores e cabos contribui significativamente para uma melhor vista geral em quadros de comando e sistemas. Esta facilita os trabalhos de montagem e de manutenção e é útil para a eliminação de falhas.

Os marcadores de condutores e de cabos da Phoenix Contact oferecem a opção de identificação ideal para cada aplicação. Basta escolher um tipo de montagem. Pode fixar os marcadores por meio de fios, clipe, cola ou com abraçadeiras para cabos.

 Marcação de equipamentos

Marcação de equipamentos – identificação precisa

A identificação de componentes elétricos e eletrónicos do quadro de comando não só facilita a manutenção, como é mesmo obrigatória em algumas áreas. Assim, a identificação de equipamentos representa uma avaliação qualitativa dos quadros de comando e sistemas.

A Phoenix Contact oferece diversos marcadores para a marcação de equipamentos. Da etiqueta adesiva à placa para gravação de elevada qualidade, a ampla gama de marcadores cobre todas as aplicações. Para a etiquetagem ou gravação encontram-se disponíveis diversos sistemas de impressão.

Marcação de sistemas

Marcação de sistemas – dar orientação

A identificação abrangente e inequívoca de sistemas não apenas garante a segurança, como é obrigatória por lei. As placas de segurança e de aviso fornecem informações importantes e melhoram as operações.

A Phoenix Contact oferece numerosas placas de identificação para a marcação de sistemas. Da placa de advertência à placa de símbolo colorida, a ampla gama de produtos abrange todas as aplicações. Para a etiquetagem, os nossos diversos sistemas de impressão encontram-se disponíveis. Também estão disponíveis sistemas HF e UHF portáteis e os respetivos marcadores com emissor-respondedor ou etiqueta. Com o sistema RFID RFMARK, é possível receber, enviar e digitalizar dados sem contacto físico e sem contacto visual.