Impressão térmica Identificação rápida, flexível e de alta qualidade – A impressão térmica descreve uma série de processos de impressão com num efeito pontual do calor. Um destes processos é a impressão por termotransferência. A Phoenix Contact usa-a nos equipamentos de impressão da série THERMOMARK. Graças à comprovada tecnologia de termotransferência, as impressoras caracterizam-se por resultados de impressão rápidos, de alta qualidade e duradouros.
Impressão por termotransferência A tecnologia
Na impressão por termotransferência, a imagem de impressão pretendia é produzida por um aquecimento pontual de um rolo de tinta com várias camadas, sem qualquer influência mecânica significativa no material de marcação (grego thermós = quente). Na cabeça de impressão está integrado um elemento de aquecimento para cada pixel (dot), que pode ser aquecido controlado por computador. Enquanto o rolo de tinta é guiado, ao longo da cabeça de impressão, de forma síncrona em relação ao material de marcação, os elementos de aquecimento da cabeça de impressão são aquecidos de acordo com a imagem de impressão pretendida. O calor e a pressão de contacto iniciam uma transferência precisa de tinta para o material de marcação.
Vantagens
- Fiabilidade e elevada disponibilidade graças à tecnologia de impressão comprovada por termotransferência
- Impressão precisa, durável e rápida de códigos de barras pequenos, símbolos e caracteres asiáticos
- Marcação especialmente económica de grandes volumes de pedidos
- Grande facilidade de serviço graças a operação de baixa manutenção
Resoluções de impressão
Cabeças de impressão A estrutura de diferentes variantes de cabeças de impressão
Um dos componentes mais importantes de uma impressora por termotransferência é a cabeça de impressão. Esta contém um elevado número de elementos de aquecimento que podem ser aquecidos com controlo por computador. Fundem a camada de tinta sobre o rolo de tinta, transferindo-a para o suporte de impressão.
Na cabeça de impressão está integrado um elemento de aquecimento para cada pixel (dot). O número ou densidade dos elementos de aquecimento individuais e a frequência de comutação da temperatura são decisivos para a resolução da impressão (dots per inch = dpi). As variantes de cabeça de impressão diferem na disposição dos elementos de aquecimento.
Cabeça de impressão Flat Head
Os elementos de aquecimento das cabeças de impressão Flat Head encontram-se a alguns milímetros de distância da margem da placa de suporte. O rolo de tinta e o suporte de impressão funcionam durante um curto período de tempo em paralelo e são separados por um atraso temporal. Estas cabeças de impressão são especialmente adequadas para a impressão de material em rolo. A Phoenix Contact usa a cabeça de impressão Flat Head na THERMOMARK ROLL 2.0, bem como nos equipamentos da THERMOMARK E SERIES.
Cabeça de impressão True Edge
Nas cabeças de impressão True Edge, os elementos de aquecimento não se encontram na placa de suporte, mas no lado frontal fino. Estas cabeças de impressão são ajustáveis em altura e, por isso, são especialmente adequadas para a impressão em materiais duros. Na Phoenix Contact, este formato é usado na THERMOMARK CARD 2.0 e na THERMOMARK PRIME 2.0.
Resumo dos rolos de tinta
Na impressão por termotransferência são essencialmente usados três tipos de rolo de tinta.
| Rolos de tinta de cera | Rolos de resina | Rolos mistos de cera e resina | |
|---|---|---|---|
| Tipo de rolo de tinta | |||
| Características da imagem de impressão | Leitura nítida e fácil, mesmo em superfícies ásperas | Resistente ao calor, manchas e arranhões, muito durável e resistente a solventes e produtos químicos | Resistente ao calor, manchas e arranhões, bem como resistente a solventes e produtos químicos |
| Materiais a marcar | Papel | Películas e superfícies de plástico | Papel e plástico |
| Requisito técnico | Energia de impressão baixa | Energia de impressão elevada velocidade de impressão | Energia de impressão média, alta velocidade de impressão |
Os nossos rolos de tinta
A Phoenix Contact usa rolos de resina e rolos mistos de cera e resina. Estes são compostos por quatro camadas:
- Revestimento no lado traseiro: serve para proteger a película PET e a cabeça de impressão, reduz a eletricidade estática e melhora a passagem do rolo de tinta na cabeça de impressão.
- Película PET: garante uma boa transferência de calor da cabeça de impressão para a tinta.
- Camada de separação: suporta uma transferência correta da tinta, mesmo a baixas temperaturas.
- Camada de cor (tinta): esta funde durante a impressão e é transferida para o material de suporte.