FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT
-
Resistor network
1642715
Resistor network 10 kΩ parallel, 1 kΩ in series for monitoring floating contacts and proximity switches. Line fault monitoring via isolation amplifiers or digital inputs in accordance with NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Detalhes dos produtos
| Product family | Field Analog |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Pollution degree | 2 |
| Supply | |
| Voltage | ≤ 12 V DC |
| Current | ≤ 24 mA |
| Power consumption (Resistance) | 0.3 W (parallel) |
| 0.5 W (In series) | |
| Signal | |
| Available input sources | floating switch contacts |
| Signal | |
| Transmission Behavior | 1:1 to the input signal + resistance values |
| Resistance | 10 kΩ (parallel) |
| 1 kΩ (In series) | |
| Connection method | Push-in spring connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (Ferrule without plastic sleeve) |
| 0.2 mm² ... 0.75 mm² (Ferrule with plastic sleeve) | |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 16 |
| Pitch | 3.5 mm |
| Width | 35.1 mm |
| Height | 14.2 mm |
| Depth | 14.2 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 (Housing) |
| Housing material | PA 6.6-FR |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (Any mounting position) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Permissible humidity (operation) | 0 % ... 95 % (non-condensing) |
| Altitude range (≤ 2000 m) | |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude range (≤ 3000 m) | |
| Height range | ≥ 2000 m ... 3000 m |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 72 °C |
| Altitude range (≤ 4000 m) | |
| Height range | ≥ 3000 m ... 4000 m |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 64 °C |
| Altitude range (≤ 5000 m) | |
| Height range | ≥ 4000 m ... 5000 m |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 56 °C |
| CE | |
| Certificate | CE-compliant |
| N.º de artigo | 1642715 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK1 |
| Chave de produto | DK114Z |
| GTIN | 4067923169777 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 6,9 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 5,6 g |
| Número do imposto alfandegário | 85332100 |
| País de origem | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27260114 |
| ECLASS-15.0 | 27260114 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA