Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Comunicação HART

Comunicação HART

O portfólio para a comunicação HART® oferece-lhe experiência em módulos de interface transparentes HART® e equipamentos de campo compatíveis com HART®. Além disso, o multiplexador HART® oferece-lhe a opção de comunicação bidirecional com até 32 equipamentos de campo compatíveis com HART® e, quando interligados, com até 4.000 equipamentos de campo compatíveis com HART®.

Vantagens para si

  • Configuração e diagnóstico online simples de equipamentos de campo HART®
  • Documentação contínua das variáveis e estados do processo via PC ou sistema de gestão
  • Nenhuma influência no processamento dos valores medidos devido ao acesso paralelo aos equipamentos de campo HART®
  • Processamento de mais de 4000 canais num PC, ligando até 128 multiplexadores HART® com 32 canais cada

Comunicação HART®

Multiplexador HART® com placa de ligação
Transmissores de temperatura parametrizáveis HART® para a calha metálica e como transdutores montados na cabeça do sensor
Condicionadores de sinal transparentes HART® das famílias de produtos MACX Analog e MINI Analog Pro
Multiplexador HART® com placa de ligação

O multiplexador HART® MACX MCR-S-MUX é utilizado para a ligação digital de até 32 equipamentos de campo com capacidade HART® a um PC. Os equipamentos de campo são ligados em modo de operação ponto-a-ponto através da placa de ligação HART® MACX MCR-S-MUX-TB e comunicam com o multiplexador através do protocolo HART®. O multiplexador HART® comunica com um PC ligado através de um bus RS-485.

Transmissores de temperatura parametrizáveis HART® para a calha metálica e como transdutores montados na cabeça do sensor

Parametrizar os transmissores de temperatura da família de produtos Field Analog universais através do sinal HART® antes da instalação ou durante a colocação em funcionamento. Ao mesmo tempo, os transmissores oferecem-lhe a opção de transmitir os valores medidos e os dados de diagnóstico através do protocolo HART® para um controlador ligado para processamento posterior.

Condicionadores de sinal transparentes HART® das famílias de produtos MACX Analog e MINI Analog Pro

Os condicionadores de sinal de alimentação, de entrada e de saída MACX Analog e MINI Analog Pro oferecem transparência HART®. Isto permite uma comunicação bidirecional com o equipamento de campo através do controlador ou de um dispositivo portátil HART®. Além disso, a impedância HART® pode ser aumentada em sistemas de baixa impedância através de uma resistência adicional dos repetidores e geradores de sinais MACX Analog.

Exemplo prático de comunicação HART®

Representação gráfica de uma topologia com comunicação HART®

Os equipamentos bidirecionais HART® da série MACX Analog permitem a integração de informações HART® em sistemas de engenharia e gestão separados através do multiplexador HART® MACX MCR-S-MUX e dos módulos de cablagem correspondentes. Os comservers correspondentes também permitem o processamento posterior via Ethernet. Desta forma, valores-limite e de diagnóstico adicionais, bem como informações, como o estado de calibração ou o estado dos equipamentos de campo inteligentes, são integrados nos sistemas de gestão de processos sem efeitos e são efetuadas calibrações remotas.

E-paper
Processamento de sinais e proteção contra explosões

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: o nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e a proteção contra explosões abrange todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir e-paper
Página de rosto da brochura "Processamento de sinais e proteção contra explosões"