Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Transdutores de temperatura alimentados por loop para RTD, TC, sensores de resistência e tensão

Equipamentos de campo e transdutores de temperatura alimentados por loop

Os transdutores de temperatura Field Analog alimentados por loop adquirem os sinais de sensores de temperatura, como termómetros de resistência, termopares, sensores de resistência e de tensão diretamente no campo e convertem-nos num sinal normalizado. Através da comunicação HART, pode transmitir dados de processo de forma digital ou parametrizar transmissores à distância. Os nossos transdutores de temperatura estão disponíveis para a calha metálica ou como transdutor montado na cabeça do sensor.

Vantagens para si

  • Registar temperaturas diretamente no campo sem fonte de alimentação separada, graças à alimentação alimentada em circuito fechado do circuito de medição
  • Transmitir, indicar e parametrizar à distância dados de processo de forma digital graças à comunicação integrada HART®
  • Utilização a nível mundial devido a certificações internacionais
  • Também adequado para circuitos de segurança intrínseca utilizados em áreas com atmosfera potencialmente explosiva: variantes com certificação ATEX/IECEx, CSA e FM

Vantagens para si em detalhe

Transdutor de temperatura para a calha metálica e transdutor de temperatura montado na cabeça do sensor com alimentação a partir do circuito de medição
Transdutor de temperatura para a calha metálica e transdutor de temperatura montado na cabeça do sensor
Transdutor de temperatura para a calha metálica e transdutor de temperatura montado na cabeça do sensor com entrada de sensor duplo
Transdutor de temperatura para a calha metálica e transdutor de temperatura montado na cabeça do sensor com alimentação a partir do circuito de medição

Todos os transdutores de temperatura Field Analog são transmissores de 2 fios. Não necessita de uma fonte de alimentação separada, uma vez que os produtos são fornecidos com tensão diretamente através da linha de tensão 4 mA ... 20 mA. Isto poupa o esforço adicional de cablagem.

Transdutor de temperatura para a calha metálica e transdutor de temperatura montado na cabeça do sensor

Configure os transdutores de temperatura e os transmissores de cabeça da família de produtos Field Analog através da comunicação HART®. Além disso, tem a opção de receber dados de processo alargados e funções de diagnóstico extensivas do equipamento através de HART®.

Transdutor de temperatura para a calha metálica e transdutor de temperatura montado na cabeça do sensor com entrada de sensor duplo

Dependendo do tipo de equipamento, alguns transdutores de temperatura Field Analog têm uma entrada de sensor duplo. Isto permite o mapeamento de funções matemáticas, tais como a medição de diferenças. Também é possível monitorizar um processo com dois sensores de temperatura diferentes e comutar a partir de um intervalo de temperatura definido.

Fácil deteção de desvios de temperatura

Deteção de desvios de temperatura através da entrada de sensor duplo

Com os transdutores de temperatura FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP e MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C), é possível detetar facilmente desvios de temperatura num processo. Para o efeito, utilize a entrada de sensor dupla dos equipamentos e ligue dois sensores: utilize, p. ex., dois sensores de dois fios Pt 100 ou um sensor de quatro fios Pt 100 e um sensor TC. A parametrização do transdutor de temperatura para registar a diferença de temperatura é conveniente e simples através do contentor FDT e do DTM adequado. Se a temperatura no ponto de medição se desviar, é gerado um sinal HART® que assinala o desvio para o controlador.

Note-se que devem ser utilizados dois transdutores de temperatura para aplicações SIL 3.

E-paper
Processamento de sinais e proteção contra explosões

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: o nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e a proteção contra explosões abrange todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir e-paper
Página de rosto da brochura "Processamento de sinais e proteção contra explosões"