Applicator for the efficient printing and application of movable E-WM... markers on wires and cables in a single automated process step
Identificação automatizada
A THERMOMARK E SERIES garante uma maior eficiência na construção de quadros de comando: o sistema modular, composto por impressoras de rolos por termotransferência e aplicadores, imprime identificações e aplica-as automaticamente em cabos e condutores. A THERMOMARK E.VARIO identifica, além disso, marcadores de bornes em formato contínuo e corta-os ao passo correspondente. A junção destes passos do processo garante uma poupança de tempo de aprox. 60%.
Transport case for the E.SLEEVE, E.VARIO, E.WIRE, and E.WRAP applicators of the THERMOMARK E SERIES and their accessories.
Applicator for the efficient printing and applying of E-WML... wire-wrap labels on wires and cables in a single automated process step
Ink ribbon, for the E-WM... product group in combination with the THERMOMARK E.WIRE applicator, length: 300 m, roll length: 300 m, width: 30 mm, color: black (RAL 9005)
Original packaging incl. inlay for safe transportation of the THERMOMARK E.WRAP
Pressure roller for all E-WM... and E-WMS... materials (for material width of up to 30 mm/1.18")
Dispensing edge for processing all E-WML... materials when using the THERMOMARK E.WRAP
Original packaging incl. inlay for safe transportation of the THERMOMARK E.WIRE
Pressure roller for all E-WML... materials (material width of up to 60 mm/2.36")
Original packaging incl. inlay for safe transportation of the THERMOMARK E.SLEEVE
Vantagens
- Máxima eficiência: cerca de 60 % menos tempo, graças à impressão e aplicação num único passo do processo
- Reação flexível com um sistema modular composto por uma impressora por termotransferência padrão e quatro aplicadores para diferentes soluções de identificação
- Fluxos de trabalho digitais contínuos: controlo e processamento automático de dados a partir de sistemas CAE
- Manuseamento fácil e qualidade consistentemente elevada graças ao processo automatizado
Sistema de impressão modular THERMOMARK E SERIES
Impressoras por termotransferência THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Impressoras de rolos para todos os materiais
Tire partido da flexibilidade das impressoras de rolos: utilize-as como impressoras padrão para todos os materiais em rolo. Combine-as com o E.CUTTER(/P) para cortar ou perfurar materiais em formato contínuo. Ligue as impressoras a um dos aplicadores da THERMOMARK E SERIES para obter sistemas de impressão e aplicação eficientes.
- Compatível com todos os aplicadores da THERMOMARK E SERIES
- Adequado para todos os materiais em rolo do portfólio de produtos MARKING system
- Processamento fácil de todos os materiais em formato contínuo através da utilização de E.CUTTER e E.CUTTER/P
- Ecrã LCD tátil multicolor de 4,3": vídeos para deteção de erros, mensagens em tempo real
- 300 e 600 dpi para todos os requisitos industriais
- Design industrial robusto para grandes volumes de impressão
Identificação de cabos com THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.WIRE Impressão e aplicação automatizadas de identificação de cabos
O aplicador THERMOMARK E.WIRE implementa marcadores de cabos móveis no sentido radial e axial. A costura de solda torna o marcador imperdível. O formato contínuo abrange todos os diâmetros entre 1,8 mm e 5,6 mm com apenas um material disponível em diferentes larguras.
- Até 70 % menos tempo em comparação com processos de marcação e de aplicação manuais com etiquetas de manga termorretrátil ou peel-off
- Um material para todos os intervalos de diâmetro: utilização de material contínuo em diferentes larguras
- Operação fácil: medição automática do diâmetro do corpo cilíndrico
- Máxima flexibilidade: marcação móvel em sentido radial e axial
- A costura de solda torna a marcação imperdível
- Para corpos cilíndricos, fios individuais, cabos e cablagens
Impressão e aplicação de manga termorretrátil com THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.SLEEVE Impressão e aplicação automatizadas de manga termorretrátil
O aplicador THERMOMARK E.SLEEVE processa a manga termorretrátil em formato contínuo e corta-a individualmente com o comprimento desejado. Além disso, o aplicador abre os marcadores de manga termorretrátil individuais para um fácil deslizamento sobre corpos cilíndricos.
- Até 75 % menos tempo em comparação com processos de marcação e de aplicação manuais com manga termorretrátil
- Boa relação custo-eficácia graças à utilização de manga termorretrátil em formato contínuo
- Operação simples: deteção automática de objetos por barreiras fotoelétricas e entrada de cabo otimizada
- Manuseamento eficiente: sem perda de tempo com configuração graças à adaptação automática ao respetivo diâmetro do corpo cilíndrico
- Para corpos cilíndricos, condutores e cabos
Impressão e aplicação automatizadas de etiquetas peel-off com THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.WRAP Impressão e aplicação automatizadas de etiquetas peel-off
O aplicador THERMOMARK E.WRAP aplica etiquetas peel-off de forma automática em corpos cilíndricos – e com uma qualidade constantemente alta. Para uma identificação especialmente resistente, a superfície impressa está coberta com um laminado de proteção.
- Até 60 % menos tempo em comparação com processos de impressão e de aplicação manuais com etiquetas peel-off autolaminadas
- Qualidade de aplicação consistentemente elevada: influência positiva sobre a resistência e a durabilidade da marcação
- Fácil operação: o posicionamento do marcador pode ser definido pela orientação na escala de medição
- Para aplicações internas e externas: alta resistência graças a laminado de proteção
- Para corpos cilíndricos, condutores e cabos
Imprimir e cortar marcadores de bornes em formato contínuo com o THERMOMARK E.VARIO
THERMOMARK E.VARIO Imprimir e cortar marcadores de bornes em formato contínuo
O aplicador THERMOMARK E.VARIO identifica réguas de bornes completas com apenas dois materiais em formato contínuo para ranhuras de marcação altas e planas. Graças ao formato contínuo, podem ser realizadas todas as larguras entre 3,5 e 1000 mm – independentemente do número de passos diferentes.
- Até 70 % menos tempo na marcação de passos diferentes
- Apenas dois materiais: marcação da régua de bornes completa
- Geometria inovadora: fixação perfeita do material na ranhura de marcação, bem como encaixe e separação fáceis dos marcadores individuais
- Marcação fácil e eficiente de réguas de bornes: atribuição automática de cortes de perfuração com base nos dados do software de engenharia