Printer, Monochrome UV inkjet sheet printer, with automated material processing, intuitive user guidance via the printer display, data exchange via OPC UA interface and marking software, for marking UC and UCT sheets, UM strips, and metal markers, weight: 11 kg, width: 570 mm, height: 253 mm, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)
Impressora LED UV
A inovadora impressora LED UV BLUEMARK E.CARD convence pela marcação eficiente de materiais de cartão de plástico e metal. A impressora LED UV BLUEMARK ID COLOR permite imprimir materiais com impressão a cores CMYK.
Magazine, for holding EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54), and EMLP-AL (75,6X54) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Magazine extension, for holding a maximum of 40 sheets
Magazine, for holding EMLP-AL (100X60) and EMSP-AL (90X60) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Magazine, for holding WMTB-AL (D30) cable markers, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Magazine, for holding EMP-AL (60X15) and EMLP-AL (60X15) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Cleaning cartridge, Replacement cleaning cartridge, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)
Cleaning cartridge, for replacement, compatible with BLUEMARK E.CARD
Ink cartridge, Ink cartridge including printhead, compatible with BLUEMARK E.CARD, for replacement, color: black (RAL 9005), The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)
Ink cartridge, Ink cartridge including printhead, compatible with BLUEMARK E.CARD, for replacement, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA)
Vantagens
- Ótima qualidade de impressão e resistência graças à cura com luz UV
- Processo de impressão com poupança de tempo graças ao processamento automatizado de materiais
- Adequada para o processamento de grandes volumes de impressão e utilização industrial contínua
- Realização intuitiva de projetos de impressão abrangentes com o MARKING system Software
- Impressão de materiais de marcação a preto e branco e a cores
Novos produtos
Impressora eficiente a jato de tinta UV
Marcação eficiente de material em carta
A impressora de cartões BLUEMARK E.CARD convence com a sua elevada eficiência e soluções resistentes de marcação. Com um conceito de tinta modular, a impressora a jato de tinta UV de baixa manutenção permite obter ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal.
Características principais
- Impressora de cartões a jato de tinta UV monocromática
- Tecnologia de impressão a jato de tinta térmica com cura UV
- Identificação de cartões UC e UCT, tiras UM e identificadores de metal
- Inserção automática de material
- Interfaces: USB, Ethernet, Wi-Fi
Vantagens
- Até 40 % de poupança de tempo graças ao processamento automatizado de materiais
- Identificação otimizada para a aplicação graças ao conceito de tinta modular
- Resultados ideais de impressão em materiais de plástico e metal graças a combinação inovadora da tinta LED UV e da tecnologia TIJ
- Operação simples através de orientação intuitiva do utilizador e a soluções de software eficientes
- Reduzido esforço de manutenção graças à substituição fácil de todo o sistema de tinta com cada cartucho
BLUEMARK E.CARD Impressora eficiente a jato de tinta UV
A BLUEMARK E.CARD estabelece novos padrões na marcação industrial. Esta convence com a sua elevada eficiência e soluções resistentes de marcação. Graças à combinação inovadora da tecnologia de jato de tinta térmico e tintas de cura por LED UV, a impressora permite ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal. A substituição regular do cartucho, incluindo a cabeça de impressão, minimiza o esforço de manutenção. O software de marcação torna o planeamento e a monitorização dos seus trabalhos de impressão simples e intuitivos. Além disso, o ecrã da impressora fornece todas as informações necessárias sobre o estado do equipamento e da impressão.
BLUEMARK ID COLOR Impressora LED UV flexível
A impressora LED UV BLUEMARK ID COLOR marca materiais de marcação em impressão monocromática e a cores CYMK. Os materiais em formato de carta e folha, assim como os marcadores de alumínio são impressos rápida e facilmente pela impressora de utilização versátil. Graças à tecnologia LED UV altamente resistente, os materiais tornam-se logo resistentes a manchas e riscos e, por este motivo, podem ser usados imediatamente. A operação é intuitiva e poupa tempo graças ao software de marcação integrado ou à introdução os dados diretamente através do ecrã tátil a cores da impressora.