BLUEMARK E.CARD

Marcação eficiente de material de cartão com a inovadora impressora a jato de tinta UV
BLUEMARK E.CARD numa bancada de trabalho na produção

Impressora inovadora a jato de tinta UV

A identificação clara de todos os equipamentos, componentes e circuitos em ambiente industrial coloca grandes desafios as fabricantes de quadros de comando e de instalações. As normas especificam regulamentos claros que devem ser implementados por todos os envolvidos para proteger pessoas e máquinas na construção de quadros de comando e na integração de sistemas. A série de normas IEC 61436, p. ex., especifica os requisitos de segurança a serem cumpridos por instalações de distribuição elétrica de baixa tensão.

Pessoa a marcar materiais em carta com a impressora a jato de tinta UV na bancada de trabalho

Além disso, a norma EN IEC 81346 especifica como deve ser um sistema uniforme de marcação de referência durante o ciclo de vida de uma instalação industrial. A identificação clara ajuda a garantir que todos os objetos dentro do sistema possam ser identificados em qualquer momento. Isto simplifica a operação e a manutenção de uma instalação e acelera a conservação em caso de manutenção. Dependendo da área de aplicação de identificações e das condições ambientais associadas, há inúmeros requisitos específicos da aplicação.

A BLUEMARK E.CARD estabelece novos padrões na identificação industrial. Esta convence com a sua elevada eficiência e soluções resistentes de marcação. Graças ao conceito de tinta modular, a impressora a jato de tinta UV permite obter ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal. Deste modo, é especialmente adequada para a utilização na construção de quadros de comando e de máquinas.

Vantagens

  • Até 40 % de poupança de tempo em comparação com impressoras a jato de tinta UV com processamento manual do material
  • A impressora permite processos de marcação altamente eficientes e soluções de marcação resistentes graças a um conceito de tinta modular
  • Resultados ideais de impressão em materiais de plástico e metal graças a combinação inovadora da tecnologia TIJ e da tinta LED UV
  • Operação simples graças à orientação intuitiva do utilizador através do ecrã da impressora e a troca de dados suportada pela rede através da interface OPC UA e de software de marcação
  • Reduzido esforço de manutenção graças à substituição fácil de todo o sistema de tinta com cada cartucho
Impressora a jato de tinta UV BLUEMARK E.CARD
Inovador e eficiente

A BLUEMARK E.CARD torna a impressão industrial de cartas mais eficiente e otimizada para as aplicações do que nunca. Na brochura encontra informações abrangentes sobre a impressora a jato de tinta UV. Comprove a combinação única da tinta de cura LED UV e da tecnologia térmica de jato de tinta de baixa manutenção.

Ir para a brochura
Pessoa a marcar materiais em carta com a BLUEMARK E.CARD num local de trabalho
Pessoa a remover materiais em carta marcados da impressora a jato de tinta UV

Elevada eficiência

A impressora a jato de tinta UV processa materiais em carta com a ajuda de um sistema automatizado de transporte de cartas. Após a inserção de uma pilha de material, as cartas são alimentadas automaticamente no processo de impressão e empilhadas para a remoção após a impressão. Os materiais não classificados são detetados e marcados de acordo com o respetivo projeto de impressão. A impressora a jato de tinta UV convence com o seu formato compacto e um elevado volume de impressão. O processamento automatizado de materiais permite uma poupança de tempo de até 40 % em comparação com as impressoras com processamento manual do material.

Marcação de alta qualidade em materiais em carta de plástico e metal

Marcação de alta qualidade

A BLUEMARK E.CARD marca materiais de cartão com uma combinação inovadora de tecnologia de jato de tinta térmico (TIJ) e tintas de cura por LED UV. A tecnologia TIJ permite uma elevada resolução de impressão. Com a ajuda da deteção automatizada de materiais, a impressora determina a composição de tinta ajustada ao material de base e imprime o material com base em parâmetros específicos de marcação. O conceito de tinta modular permite criar tipos de letra finos e nítidos. Devido à cura intensiva da tinta com luz UV, as marcações são resistentes a borrões, riscos e produtos químicos.

Seleção de materiais de cartão para a marcação com a BLUEMARK E.CARD

Identificação otimizada para a aplicação

As áreas de aplicação da marcação industrial vão desde os quadros de comando protegidos até às máquinas e instalações em que as marcações estão expostas a influências químicas e mecânicas. Graças ao conceito de tinta modular, a BLUEMARK E.CARD permite obter ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal. Independentemente dos seus requisitos de marcação industrial, a BLUEMARK E.CARD combina uma eficiência especialmente elevada no processamento de materiais UCT (policarbonato) e marcações altamente resistentes com materiais UC (poliamida) e placas de metal.

Cartucho para a impressora BLUEMARK E.CARD

Reduzido esforço de manutenção

A BLUEMARK E.CARD cria marcações com impressão térmica a jato de tinta. Os cartuchos são compostos por um sistema de tinta e uma cabeça de impressão. Devido à substituição regular da cabeça de impressão com o cartucho, a impressora oferece uma qualidade de impressão consistentemente elevada e um reduzido esforço de manutenção. Os cartuchos podem ser guardados no compartimento de armazenamento quando a impressora não está a ser utilizada. O armazenamento dos cartuchos aumenta o prazo de validade e evita o consumo adicional de energia para processos de limpeza regulares.

Pessoa a criar um projeto de marcação no MARKING system Software

Operação simples

Com a BLUEMARK E.CARD e o software de marcação MARKING system, a realização de projetos de impressão abrangentes é rápida e fácil. Pode planear e monitorizar as suas tarefas de impressão de forma eficiente através da interface de comunicação bidirecional OPC UA. O ecrã da impressora também fornece todas as informações necessárias sobre o estado do equipamento e da impressão.

Identificação eficiente e otimizada para a aplicação Resultados ideais de impressão em diferentes materiais para diversos requisitos

Material UCT
Processamento eficiente de materiais UCT de policarbonato
Marcadores de metal
Marcação resistente de materiais de metal com a ajuda de carregadores adequadas
Material UC
Marcação resistente de materiais UC de poliamida
Duas pessoas a ver tutoriais em vídeo sobre como operar a BLUEMARK E.CARD num tablet

Tutoriais em vídeo Explicado passo a passo

Descubra os tutoriais em vídeo no nosso canal do YouTube com informações e instruções úteis sobre como operar a impressora a jato de tinta UV. Utilize estes tutoriais em vídeo como uma ajuda rápida e conheça passo a passo as diversas funções da BLUEMARK E.CARD.