Magazine for BLUEMARK printer, to hold EMLP-AL (100x60) and EMSP-AL (90x60)
Impressora LED UV
A inovadora impressora LED UV BLUEMARK E.CARD convence pela marcação eficiente de materiais de cartão de plástico e metal. A impressora LED UV BLUEMARK ID COLOR permite imprimir materiais com impressão a cores CMYK.
Magazine for BLUEMARK printer, for accommodating 0.5 mm2 ... 1.5 mm2 ferrules with insulating collar that can be labeled
Magazine, length: 0.12 m, width: 76 mm, height: 120 mm
Magazine, length: 0.12 m, width: 76 mm, height: 120 mm
Magazine, length: 0.12 m, width: 76 mm, height: 120 mm
Magazine for BLUEMARK printer, for accommodating 2.5 mm2 ferrules with insulating collar that can be labeled
Magazine, length: 0.12 m, width: 76 mm, height: 120 mm
Magazine, width: 76 mm, height: 120 mm
Vantagens
- Ótima qualidade de impressão e resistência graças à cura com luz UV
- Processo de impressão com poupança de tempo graças ao processamento automatizado de materiais
- Adequada para o processamento de grandes volumes de impressão e utilização industrial contínua
- Realização intuitiva de projetos de impressão abrangentes com o MARKING system Software
- Impressão de materiais de marcação a preto e branco e a cores
Novos produtos
Impressora eficiente a jato de tinta UV
Marcação eficiente de material em carta
A impressora de cartões BLUEMARK E.CARD convence com a sua elevada eficiência e soluções resistentes de marcação. Com um conceito de tinta modular, a impressora a jato de tinta UV de baixa manutenção permite obter ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal.
Características principais
- Impressora de cartões a jato de tinta UV monocromática
- Tecnologia de impressão a jato de tinta térmica com cura UV
- Identificação de cartões UC e UCT, tiras UM e identificadores de metal
- Inserção automática de material
- Interfaces: USB, Ethernet, Wi-Fi
Vantagens
- Até 40 % de poupança de tempo graças ao processamento automatizado de materiais
- Identificação otimizada para a aplicação graças ao conceito de tinta modular
- Resultados ideais de impressão em materiais de plástico e metal graças a combinação inovadora da tinta LED UV e da tecnologia TIJ
- Operação simples através de orientação intuitiva do utilizador e a soluções de software eficientes
- Reduzido esforço de manutenção graças à substituição fácil de todo o sistema de tinta com cada cartucho
BLUEMARK E.CARD Impressora eficiente a jato de tinta UV
A BLUEMARK E.CARD estabelece novos padrões na marcação industrial. Esta convence com a sua elevada eficiência e soluções resistentes de marcação. Graças à combinação inovadora da tecnologia de jato de tinta térmico e tintas de cura por LED UV, a impressora permite ótimos resultados de impressão em materiais de plástico e metal. A substituição regular do cartucho, incluindo a cabeça de impressão, minimiza o esforço de manutenção. O software de marcação torna o planeamento e a monitorização dos seus trabalhos de impressão simples e intuitivos. Além disso, o ecrã da impressora fornece todas as informações necessárias sobre o estado do equipamento e da impressão.
BLUEMARK ID COLOR Impressora LED UV flexível
A impressora LED UV BLUEMARK ID COLOR marca materiais de marcação em impressão monocromática e a cores CYMK. Os materiais em formato de carta e folha, assim como os marcadores de alumínio são impressos rápida e facilmente pela impressora de utilização versátil. Graças à tecnologia LED UV altamente resistente, os materiais tornam-se logo resistentes a manchas e riscos e, por este motivo, podem ser usados imediatamente. A operação é intuitiva e poupa tempo graças ao software de marcação integrado ou à introdução os dados diretamente através do ecrã tátil a cores da impressora.