O marcador RFID fornece dados de forma ultrarrápida Marcador RFID desenvolvido especificamente para o cliente com aplicação para teste eficiente de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas

Marcador RFID desenvolvido especificamente para o cliente

A fim de assegurar o funcionamento de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas de forma orientada para o futuro, a manutenção e os testes regulares destas instalações são de importância crucial. Aqui, é essencial ter a documentação técnica atual diretamente acessível no local. Isto representa um grande desafio para os sistemas de gestão à base de papel. Os marcadores RFID do grupo de produtos PMSP-RFID/NFC, em combinação com uma aplicação para smartphone especialmente desenvolvida, endereçam precisamente este ponto e oferecem uma solução de sistema eficiente para este requisito.

Logótipo da Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Logótipo da Hans Thormählen GmbH & Co. KG

A empresa Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Enquanto uma das empresas líderes alemãs na proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão, a Hans Thormählen GmbH & Co. KG instala há 70 anos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Neste período, foram instalados, e recorrentemente testados, mais de 100 000 sistemas de proteção contra descargas atmosféricas para quase 20 000 clientes. A empresa cobre toda a gama de serviços da proteção contra descargas atmosféricas. Isto inclui o planeamento, montagem e testes da proteção contra descargas atmosféricas no exterior e interior de imóveis comerciais e privados, bem como a proteção especial de instalações industriais e instituições públicas. A Hans Thormählen GmbH & Co KG está representada pelos seus 120 colaboradores em 15 unidades em toda a Alemanha.

Especialistas em proteção contra descargas atmosféricas da Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Especialistas em proteção contra descargas atmosféricas da Hans Thormählen GmbH & Co. KG

O requisito do cliente

O esforço de teste dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e a respetiva gestão de documentos são exigentes. Por isso, a Hans Thormählen GmbH & Co. KG percebeu muito cedo que os testes sem papel e com suporte digital dos sistemas instalados de proteção contra descargas atmosféricas oferecem uma grande mais-valia. Enquanto fornecedor de sistemas para soluções de marcação industrial, a Phoenix Contact especificou estes requisitos e desenvolveu um conceito de solução individual para o cliente. O objetivo foi a elaboração de uma solução de sistema perfeitamente compatível entre si, que contribua para o aumento da eficiência. Assim, os elementos-chave são uma solução de marcação duradoura e altamente resistente, bem como a marcação e leitura de dados sem contacto diretamente no local.

Produtos desenvolvidos especificamente para o cliente


Marcador PMSP-RFID/NFC com design personalizado

Marcador PMSP-RFID/NFC com design personalizado com URL para a documentação técnica digital

Marcador RFID

Os sistemas de proteção contra descargas atmosféricas estão localizados no exterior. Estes estão expostos às condições ambientais sazonais durante 365 dias por ano. Por este motivo, são impostos requisitos especialmente elevados a uma solução de identificação duradoura. Os marcadores resistentes a intempéries do grupo de produtos PMSP-RFID/NFC são a solução ideal para este caso de aplicação. Estes têm uma alta resistência a raios UV e resistem a variações drásticas de temperatura entre -25 °C a 60 °C. Além disso, repelem a água e têm cores especialmente resistentes. O marcador foi desenvolvido à medida da geometria necessitada pelo cliente e do design desejado. A comprovada tecnologia LED UV das impressoras BLUEMARK ID/BLUEMARK ID COLOR permite uma marcação durável.

Aplicação para marcar e ler com o marcador RFID num smartphone

Aplicação desenvolvida especificamente para o cliente para marcar e ler com o marcador RFID

Aplicação para smartphone

Para permitir que os técnicos de serviço realizem trabalhos de manutenção eficientes e sem papel nos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, o marcador está adicionalmente equipado com um transponder NFC. O transponder contém tanto uma antena como um chip. Deste modo, é possível uma identificação clara e sem contacto dos objetos identificados. Atualmente, cada vez mais smartphones dispõem de uma interface NFC. Isto permite a marcação e leitura do marcador RFID sem um leitor adicional. Por este motivo, para a Hans Thormählen GmbH & Co. KG foi desenvolvida uma aplicação personalizada com ligação a Microsoft SharePoint para Android e iOS. Deste modo, a comunicação entre o marcador RFID e o smartphone é efetuada de forma muito simples e direcionada.

Sistemas de identificação


Homem a testar sistemas de proteção contra descargas atmosféricas via marcador RFID e aplicação

Teste eficiente de sistemas de proteção contra descargas

A solução de identificação

Num edifício, encontram-se vários dispositivos de proteção que dispõem, na área ao nível do solo, de um ponto de ligação que pode ser isolado, também chamado "ponto de isolamento ou medição". Estes pontos de medição são numerados por sequência lógica e identificados com um marcador RFID. No chip do transponder NFC, está registado um URL. Este URL permite ao técnico de serviço aceder com um toque de um botão diretamente à documentação técnica digital (plano de instalação, certificados de teste, documentação de manutenção, etc.). Como estes documentos estão armazenados de forma centralizada num SharePoint, é possível aceder sempre a informações atualizadas. As alterações ou adições aos documentos podem ser feitas de forma direta ou oportuna. Aqui, a aplicação para smartphone especialmente desenvolvida garante que apenas o pessoal autorizado aceda aos dados, em parte, sensíveis. O armazenamento e a gestão centrais de todos os documentos oferece uma vantagem decisiva não apenas para os técnicos de serviço da Hans Thormählen GmbH & Co. KG, mas também para os seus clientes. Os proprietários ou operadores dos edifícios em questão também têm acesso direto a todas as informações. Assim, podem enviar de forma muito fácil os documentos relevantes e sempre atualizados para as companhias de seguros.

"[...] A Phoenix Contact analisou detalhadamente os nossos requisitos individuais e elaborou connosco uma solução ideal. O desenvolvimento do ponto de isolamento inteligente pela Hans Thormählen GmbH & Co. KG deve simplificar ainda mais as coisas para o cliente, especialmente na documentação, e trazer um significativo aumento da eficiência."

Michael Kieler, Representante autorizado e mestre em engenharia eletrotécnica
Especialistas em proteção contra descargas atmosféricas trabalham num edifício

Especialista em proteção contra descargas atmosféricas trabalha num aerogerador

A história de sucesso da Hans Thormählen GmbH & Co. KG

O marcador RFID e a aplicação para smartphone para marcar e ler a interface NFC simplificam e aceleram o teste dos sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. A solução de identificação desenvolvida pela Phoenix Contact permite ao cliente aumentar a sua eficiência em trabalhos de teste e manutenção. Isto permitiu à Hans Thormählen GmbH & Co. KG ampliar adicionalmente a sua posição de liderança na área de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e sobretensão.