Marker pen, for manual labeling of unprinted Zack strips, smear-proof and waterproof, line thickness 0.5 mm
Plotters e sistemas de gravação
A nossa plotter imprime materiais de marcação de alta qualidade para identificações duradouras. Substituindo simplesmente a cabeça da plotter padrão pela unidade de gravação, pode transformar a plotter num sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes, mesmo em condições extremas.
Cleaning fluid, 30 ml, for the CMS-PEN ... and CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Cleaning stick for fast and efficient printhead cleaning of all Phoenix Contact thermal transfer printers.
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.5 mm
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.3 mm
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 1.0 mm
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.1 mm
Replacement part, Self-adhesive mat for attaching marking materials / engraving plates to the GRAV 32 engraving unit. The double-sided coating eliminates the need for adhesive and clamping aids.
Fixing rings, for presetting the processing tools
Cleaning set, consisting of: 1x cleaning cup, 2x cleaning cartridges with 10 ml cleaning fluid each and 2x replacement sealing caps for the CMS-PEN ... and CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Vantagens
- Controlo simples da plotter através do software de marcação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida com interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com apenas quatro botões
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para utilização na oficina.
Com este sistema, grave metais e plásticos especiais de camada dupla. Para a criação de espessuras diferentes, estão disponíveis buris com diâmetros entre 0,2 e 1,0 mm.
As placas gravadas podem ser utilizadas, por exemplo, para a marcação de cabos que são colocados no solo.
Cria marcações duradouras para ambientes agressivos.