50 marking preparation plates for the pen station of the plotter systems
Plotters e sistemas de gravação
A nossa plotter imprime materiais de marcação de alta qualidade para identificações duradouras. Substituindo simplesmente a cabeça da plotter padrão pela unidade de gravação, pode transformar a plotter num sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes, mesmo em condições extremas.
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.3 mm
Replacement collet chuck, for processing tools with a 3 mm shaft diameter
Ink cartridge, special black ink, 5 cartridges of 1 ml each, for high demands
Marker pen, incl. adapter, ink tank and reservoir, 0.25 mm nib
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.75 mm
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 0.5 mm
Non-slip pads for fixing engraving plates on the engraving machine CMS GRAV 32, dimensions: 305 x 400 x 3 mm
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 3.0 mm
Fully hard metal milling cutter, 2 cutting edges, milling width: 2.0 mm
Vantagens
- Controlo simples da plotter através do software de marcação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida com interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com apenas quatro botões
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para utilização na oficina.
Com este sistema, grave metais e plásticos especiais de camada dupla. Para a criação de espessuras diferentes, estão disponíveis buris com diâmetros entre 0,2 e 1,0 mm.
As placas gravadas podem ser utilizadas, por exemplo, para a marcação de cabos que são colocados no solo.
Cria marcações duradouras para ambientes agressivos.