4 replacement seals for the pen station of the plotter systems and 10 marking preparation plates
Plotters e sistemas de gravação
A nossa plotter imprime materiais de marcação de alta qualidade para identificações duradouras. Substituindo simplesmente a cabeça da plotter padrão pela unidade de gravação, pode transformar a plotter num sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes, mesmo em condições extremas.
Plastic magazine for CMS-P1 plotter and PLOTMARK, for holding sheet material, self-adhesive mat for fixing labels, films, and paper, sheet size max. DIN A4.
Replacement counter bearing for horizontal alignment of the engraving head for the ENGRAVING UNIT
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 4 up to 6 PABA marker bars
Magazine for CMS-P1-PLOTTER, to accommodate GPE materials, especially for the purpose of engraving
Marker pen without ink cartridge, for manual labeling of markers, labeling extremely wipe-proof, line thickness 0.35 mm
Magazine, for CMS-P1-PLOTTER, for accommodating UC-WMC 4.4...
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. For accommodating 1 GPE lable sheet
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 30 marker pins ZB strips
Plastic magazines for CMS-P1-PLOTTER and PLOTMARK. For accommodating 26 flat zack marker strips or ZBN strips
Vantagens
- Controlo simples da plotter através do software de marcação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida com interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com apenas quatro botões
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para utilização na oficina.
Com este sistema, grave metais e plásticos especiais de camada dupla. Para a criação de espessuras diferentes, estão disponíveis buris com diâmetros entre 0,2 e 1,0 mm.
As placas gravadas podem ser utilizadas, por exemplo, para a marcação de cabos que são colocados no solo.
Cria marcações duradouras para ambientes agressivos.