Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 3.0 mm
Plotters e sistemas de gravação
A nossa plotter imprime materiais de marcação de alta qualidade para identificações duradouras. Substituindo simplesmente a cabeça da plotter padrão pela unidade de gravação, pode transformar a plotter num sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes, mesmo em condições extremas.
Fully hard metal milling cutter, 2 cutting edges, milling width: 2.0 mm
Disposable marker pen, non-refillable, for manual marking, can also be used for plotter marking in combination with the P-PEN ADAPTER, line thickness 0.1 mm
Aluminum adapter, to fix the P-PEN during plotter marking
Cleaning cartridges with replacement sealing caps, 2 cartridges with 10 ml cleaning fluid each and 2 caps for the CMS-PEN ... and CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Tracing sleeve, for mechanical surface scanning
Marking plotter for the entire portfolio of UC marking materials and materials in sheet and strip format.
Disposable pen, incl. adapter, integrated ink cartridge and pen station, writing thickness: 0.35 mm
Disposable pen, incl. adapter, integrated ink cartridge and pen station, writing thickness: 0.25 mm
Magazine, for CMS-P1-PLOTTER and PLOTMARK, for accommodating UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Vantagens
- Controlo simples da plotter através do software de marcação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida com interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com apenas quatro botões
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para utilização na oficina.
Com este sistema, grave metais e plásticos especiais de camada dupla. Para a criação de espessuras diferentes, estão disponíveis buris com diâmetros entre 0,2 e 1,0 mm.
As placas gravadas podem ser utilizadas, por exemplo, para a marcação de cabos que são colocados no solo.
Cria marcações duradouras para ambientes agressivos.