Plotting area: 422 x 305 mm, material height: 10.5 mm, plotting speed: 0.04 m/sec, data buffer: 16 MB, resolution: 0.01 mm, repeat accuracy: 0.05 mm
PLOTMARK
-
Marking plotter
0804499
Marking plotter for the entire portfolio of UC marking materials and materials in sheet and strip format.
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
| Product type | Marking system |
| Scope of supply | Marking plotter |
| Marking | |
| Identification technology | Plotter |
| Device properties | |
| Operating system | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Operating system | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Supply | |
| Supply voltage range | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Width | 480 mm |
| Height | 155 mm |
| Length | 690 mm |
| Color | silver-colored |
| Material Plastic signs | UC |
| UCT | |
| US | |
| UM |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | 10 °C ... 35 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -10 °C ... 50 °C |
| Permissible humidity (operation) | 35 % ... 75 % |
| Permissible humidity (storage/transport) | 10 % ... 90 % |
| N.º de artigo | 0804499 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BG1 |
| Chave de produto | BG1231 |
| GTIN | 4055626381190 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 11 469 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 8 792 g |
| Número do imposto alfandegário | 90171010 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140201 |
| ECLASS-15.0 | 19140201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000610 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Marker pen 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Ink cartridge 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Marker pen 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Marker pen 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Marker pen 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Cleaning fluid 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cleaning cartridge 5146752
-
CMS-P1-PAD - Accessories 5144819
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Accessories 5144893
-
CMS-P1-M/ZB - Magazine insert 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Magazine insert 5144709
-
CMS-P1-M/ZBFM - Magazine insert 5144686
-
CMS-P1-M/ZBM - Magazine insert 5144660
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Magazine insert 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Magazine insert 5144754
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Magazine 5145711
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Accessories 5144880
-
CMS-P1-M/LBHZ - Magazine insert 5144738
-
CMS-P1-M/PAB - Magazine insert 5144741
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Magazine insert 5144712
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Magazine insert 5144822
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Magazine insert 5144932
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Magazine insert 5144945
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Magazine insert 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Magazine insert 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Magazine insert 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Magazine insert 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Magazine insert 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Magazine insert 5144796
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Accessories 5144851
-
CMS-P1-M/WIEL - Magazine insert 5144929
-
CMS-P1-PENDEPOT - Plotter accessories 5144835
-
CMS-P1-PREPLATES - Plotter accessories 5145135
-
P1 UC-MAG 1 - Magazine 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Magazine 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Magazine 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Magazine 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Magazine 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Magazine 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Magazine 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Cleaning set 5146751
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Magazine insert 5144958
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Accessories 5144848
Vantagens
The plotter is controlled using the PROJECT complete software
The pens are removed and deposited automatically
Easily operated with just a few buttons
The plotter can be connected to the computer quickly and easily via the Centronics or USB interface
An automatic marking preparation function ensures optimum marking results right from the first character
During long intervals, the plotter pens are stored safely in a pen station
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA