Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Maior eficiência na construção de quadros de comando A WITRON Logistik + Informatik GmbH utiliza sistemas de marcação da THERMOMARK E SERIES

Pessoa a marcar condutores e cabos com o THERMOMARK E.WIRE

A WITRON é um dos líderes de mercado globais no planeamento, implementação, assistência e operação de sistemas de logística e recolha altamente dinâmicos e mecanizados. Por isso, a automação em permanente crescimento nos centros de distribuição desempenha um papel central para a empresa. A identificação de fios individuais no quadro de comando, que em parte é exigida pelas normas ou pelos clientes, representa para a WITRON um esforço adicional na construção de quadros de comando. Para minimizar este esforço, a Phoenix Contact oferece com o THERMOMARK E.WIRE uma solução de marcação eficiente.

Logótipo WITRON

WITRON Logistik + Informatik GmbH

A empresa WITRON Logistik + Informatik GmbH

Nos mais de 50 anos de história da empresa, o Grupo WITRON estabeleceu-se a nível nacional e internacional como um dos principais atores no setor da intralogística automatizada. Em particular os clientes do setor retalhista de produtos alimentares confiam no abrangente know-how do parceiro logístico de longa duração. Todos os dias, cerca de 6100 colaboradores asseguram que os clientes possam otimizar ainda mais os seus processos logísticos através de soluções inovadoras e integrais "End-to-End". Na sede em Parkstein, na Baviera, existem áreas de produção modernas para o fabrico de elementos de tecnologia de transporte e quadros de comando altamente dinâmicos.

Quadro de comando da WITRON Logistik + Informatik GmbH

Construção de quadros de comando na WITRON Logistik + Informatik GmbH

O requisito do cliente

Na construção de quadros de comando, são fornecidas placas de montagem equipadas e disponibilizados cabos pré-montados. Até agora, as marcações eram criadas centralmente num posto de marcação e depois separadas e aplicadas à mão. No entanto, os projetos de produção em que a marcação de fios individuais é exigida pelo cliente ou pelas normas representam um considerável esforço adicional para a WITRON com os processos convencionais. Por este motivo, as exigências crescentes, bem como as necessidades adicionais na construção de quadros de comando, requerem uma solução de identificação eficiente.

Os produtos


Sistema de marcação modular THERMOMARK E SERIES

Sistema de marcação modular THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES Identificação automatizada

A THERMOMARK E SERIES é um sistema de marcação modular para a marcação automática de cabos e bornes. O sistema é composto por uma potente impressora de rolos por termotransferência, bem como um de quatro aplicadores para diferentes soluções de identificação. A THERMOMARK E SERIES combina, pela primeira vez, a impressão e aplicação de marcações numa única etapa do processo e permite, assim, um aumento significativo da eficiência.

THERMOMARK E.WIRE para marcação automática de condutores e cabos

THERMOMARK E.WIRE: marcação automática de condutores e cabos

THERMOMARK E.WIRE Marcação variável de condutores e cabos

A impressora THERMOMARK E.300 utilizada pela WITRON, em combinação com o aplicador THERMOMARK E.WIRE, processa o material contínuo multicamada E-WM... para a identificação de condutores e cabos. O aplicador imprime e aplica marcadores de cabos deslocáveis de forma radial e axial numa única etapa de trabalho. Graças a uma marcação do material em três lados, a solução de marcação oferece uma boa visibilidade quando instalada. A aplicação através de uma costura termosselada torna o marcador imperdível.

Componentes do quadro de comando identificados numa placa de montagem

Material de marcação de condutores e cabos com identificação eficiente E-WM...

A solução de identificação

As secções de condutores de 0,75 a 6 mm² utilizadas pela WITRON são identificadas com o material E-WM... sem substituir a película de marcação. Isto é possível graças à deteção automática do diâmetro do aplicador. O THERMOMARK E.WIRE mede o diâmetro do condutor e aplica o marcador identificado com precisão, em função do diâmetro do condutor. A película de marcação flexível e robusta adapta-se à curvatura do condutor e, deste modo, também é acessível em espaços de montagem confinados.

Colaborador explica o software de marcação no ecrã

Ativação dos sistemas de marcação através da aplicação de software da WITRON Logistik + Informatik GmbH

A THERMOMARK E SERIES também estabelece novos padrões na área da consistência de dados. As exportações de dados de aplicações de sistemas CAE comuns garantem um processamento de dados automático e rápido. Para o controlo da produção, a WITRON utiliza uma aplicação de software desenvolvida por si, na qual estão integrados os equipamentos THERMOMARK E SERIES. A ligação WLAN das impressoras permite iniciar e monitorizar as tarefas de impressão de forma flexível. Quando a tarefa de impressão é enviada, os dados de suporte são transmitidos e disponibilizados no ecrã da impressora. Desta forma, os colaboradores são guiados intuitivamente por todo o processo de identificação.

Colaborador identifica condutores e cabos no posto de trabalho com o THERMOMARK E.WIRE

Marcação eficiente de condutores e cabos na construção de quadros de comando

Aumento da eficiência com o THERMOMARK E SERIES

Os crescentes requisitos devido ao aumento da automação tornam a utilização da THERMOMARK E SERIES um elemento-chave na construção eficiente de quadros de comando. Graças à identificação automatizada com o THERMOMARK E.WIRE, a WITRON alcança uma poupança de tempo significativa. Adicionalmente, a utilização descentralizada do sistema de marcação diretamente no local da cablagem permite uma reação flexível a alterações. Além disso, o sistema de impressão produz marcadores com uma qualidade de identificação consistentemente elevada e melhora a ergonomia no posto de trabalho. Para a WITRON, a utilização da THERMOMARK E SERIES representa um passo adicional na automação consistente e no aumento da eficácia da produção.