Conectores para placas de circuitos impressos compactos da série SPC 4

A Phoenix Contact é sinónimo da otimização contínua da melhor tecnologia de ligação. Mesmo depois de meio século de COMBICON, continuamos a desenvolver todos os anos novas inovações. Os conectores da série SPC são a melhor prova da nossa paixão pela engenharia.
Encomenda de amostra de conectores para placa de circuitos impressos da série SPC 4

O design inovador economiza espaço e custos de produção

O melhor combinado num conector: a série de conectores SPC 4 é compacta e economiza muito espaço no equipamento graças a um passo de 6,35 mm. E graças ao contacto blindado inovador, o mais importante no design do equipamento é a liberdade. A ligação segura é garantida pelo bloqueio no topo ou via flange central. A proteção de choque ampliada na régua básica e no conector deste multitalento garante uma vantagem em termos de segurança. As réguas básicas THR permitem um processo de soldadura por refusão e uma montagem automatizada. Isto reduz os custos de produção.

Amostra gratuita
Teste os conectores SPC 4

Gostaria de ver e testar os conectores SPC 4? – Encomende gratuitamente uma amostra personalizada para o seu local de trabalho. Para tal, aceda à lista de produtos, selecione o conector pretendido e clique em "Encomendar amostra gratuita" no menu do lado esquerdo.

Encomendar amostra através da lista de produtos
Encomenda de amostra de conectores SPC 4

Vantagens

  • Compacto: os conectores com passo de 6,35 mm economizam espaço na parte da frente do equipamento.
  • Inovador: os desenvolvedores têm mais liberdade no design do equipamento graças ao contacto blindado inteligente.
  • Inúmeras variantes: o bloqueio no topo ou via flange central é seguro e economiza espaço.
  • Seguro: a proteção de choque ampliada na régua básica e no conector proporciona uma vantagem em termos de segurança.
  • Eficiente: as réguas básicas THR possibilitam custos de produção mais baixos graças à possibilidade de soldadura por refusão e montagem automatizada.

Paixão pela engenharia combinada num conector

Conectores para placa de circuitos impressos da série SPC 4 em resumo A série SPC 4 com um passo de 6,35 mm poupa muito espaço no equipamento e garante-lhe mais segurança graças a uma proteção de choque ampliada.

Mapa de imagem interativo: Conectores para placas de circuitos impressos da série SPC 4
Flange central e chapa de blindagem
Os novos conectores de potência da série SPC 4 destacam-se com a sua conexão de blindagem inovadora na placa de circuitos impressos.
Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Flange central e chapa de blindagem
Bloqueio no topo
Os conectores oferecem sempre o bloqueio adequado para ligar o conector e a régua básica de forma segura e fiável entre si. Isto é feito sem perda de polos e com economia de espaço para um design eficiente do equipamento.
Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Bloqueio no topo
Três variantes para um design com total flexibilidade
Pequenas dimensões, grande desempenho: os novos conectores PCB oferecem uma grande liberdade de configuração a desenvolvedores e fabricantes de equipamentos.
Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Três variantes para um design com total flexibilidade
Variação da régua básica para uma flexibilidade total
As réguas básicas verticais, horizontais e rodadas em 180° permitem toda a liberdade de configuração para o seu design individual do equipamento. A régua básica THR foi equipada com uma embalagem com fita e bobina opcional. Desse modo, é perfeitamente adequada para o processo SMT.
Ir para a lista de produtos de réguas básicas PC 4
Variação da régua básica para uma flexibilidade total

Vantagens em detalhe Saiba aqui tudo sobre as características da nova série SPC 4.

Conectores com passo de 6,35 mm
Conectores de potência da série SPC 4
Conectores para placa de circuitos impressos da série SPC 4
Conector para placa de circuitos impressos PC 4
Conectores para placas de circuitos impressos da série SPC
Conectores com passo de 6,35 mm

Pequenas dimensões, grande desempenho: os desenvolvedores e fabricantes de equipamentos têm significativamente mais liberdade de desenho com os novos conectores para placa de circuitos impressos. Graças ao seu design inovador, os conectores para placa de circuitos impressos da série SPC 4 com passo de 6,35 mm podem alojar condutores até 4 mm². A ligação push-in comprovada torna a instalação cómoda.

Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Conectores de potência da série SPC 4

Os novos conectores de potência da série SPC 4 destacam-se com a sua conexão de blindagem inovadora na placa de circuitos impressos. Isto torna-os ainda mais flexíveis na utilização. Os conectores de potência com conexão de blindagem encaixável através de pino de solda são especialmente adequados para a tecnologia de acionamento, o servoacionamento ou a eletrónica de potência. A régua básica THR com embalagem com fita e bobina opcional permite a desenvolvedores e fabricantes de equipamentos uma montagem automatizada e a fácil integração no processo de soldadura SMT.

Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Conectores para placa de circuitos impressos da série SPC 4

A versão adequada para cada aplicação e cada design do equipamento: os conectores para placa de circuitos impressos da série SPC 4 estão disponíveis em três versões: uma versão padrão sem bloqueio, uma variante com bloqueio no topo e uma com flange central, para ligar o conector e a régua básica de forma segura e fiável entre si. Os elementos de bloqueio são identificados por cores. Estes podem ser operados de forma intuitiva.

Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Conector para placa de circuitos impressos PC 4

Segurança total contra choque: os desenvolvedores da Phoenix Contact consideraram exatamente este aspeto nos novos conectores para placa de circuitos impressos SPC 4. Devido à construção vantajosa, os conectores são de ambos os lados seguros contra choque. A consequência positiva: uma grande vantagem em termos de segurança.

Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Conectores para placas de circuitos impressos da série SPC

Mais eficiência e economia de custos: os novos conectores para placa de circuitos impressos da série SPC 4 destacam-se nestas duas áreas. A régua básica THR foi equipada com uma embalagem com fita e bobina opcional. Os fabricantes de equipamentos beneficiam assim de uma fácil integração no processo de soldadura SMT e de uma montagem automatizada.

Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4

Conectores SPC 4 no teste dos especialistas

Cada milímetro cúbico conta: os fabricantes de equipamentos têm de planear com designs de equipamentos cada vez mais compactos e, ao mesmo tempo, densidades funcionais e de potência muito altas. O gestor de produto Matthias Stöver explica como o conector SPC 4, compacto e potente, permite a implementação de designs de equipamentos desafiadores.

Conectores para a tecnologia de acionamento Implemente o seu design do equipamento pioneiro e inovador: a Phoenix Contact oferece sistemas de conectores para a tecnologia de acionamento de ligações de rede, entradas e saídas digitais, interfaces de encoder, ligações de motor e muito mais.

Mapa de imagem interativo: Diferentes conectores para a tecnologia de acionamento
Ligação híbrida compacta e fácil
A solução de cabo único para conectores com base blindada e interface de encoder foi implementada com os conectores SPC 4/4-STL2-SH-6,35 e DMCC 0,5/2-ST-SHL 7,0-2,54.
Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Ligação híbrida compacta e fácil
Conectores push-in da série SPC 4
Os conectores push-in compactos com passo de 6,35 estão disponíveis em três versões. Além das versões padrão sem bloqueio do conector e da régua básica, há uma variante com bloqueio no topo e outra com flange central. Opcionalmente, também é possível uma conexão de blindagem inovadora.
Ir para a lista de produtos de conectores SPC 4
Conectores push-in da série SPC 4
Conectores de dados blindados DMCC 0,5
Utilize os conectores de dados blindados para a transmissão de dados de par único.
Ir para a lista de produtos conectores de dados DMCC 0,5
Conectores de dados blindados DMCC 0,5
Conectores Board-to-Board
Esta ligação de equipamento foi implementada com robustos conectores Board-to-Board da série FINEPITCH para a ligação no interior do equipamento de placas de circuito impresso em espaço reduzido.
Mais informações sobre os conectores Board-to-Board
Conectores Board-to-Board
Conectores de sinal com densidade de ligação elevada
O conector push-in compacto de fila dupla da série DFMC 1,5 oferece espaço para até 40 condutores. As réguas básicas DMC com condutividade THR permitem um processo de soldadura por refusão.
Ir para a lista de produtos de conectores de sinal
Conectores de sinal com densidade de ligação elevada
Conectores híbridos para soluções de cabo único
Os conectores híbridos combinam linhas de potência, dados e sinais num conector para a ligação compacta e eficiente a equipamentos elétricos.
Mais sobre os conectores híbridos
Conectores híbridos para soluções de cabo único