TRIO POWER power supplies with standard functionality
The TRIO POWER power supply range with push-in connection has been perfected for use in machine building. All functions and the space-saving design of the single and three-phase modules are optimally tailored to the stringent requirements. Under challenging ambient conditions, the power supply units, which feature an extremely robust electrical and mechanical design, ensure the reliable supply of all loads.
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
-
Power supply
2903149
Primary-switched TRIO POWER power supply with push-in connection for DIN rail mounting, input: single phase, output: 24 V DC/10 A
Detalhes dos produtos
UL Recognized
ID de certificação: E211944IECEE CB Scheme
ID de certificação: DK-45300-A1-ULEAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID de certificação: FILE E 123528cUL Listed
ID de certificação: FILE E 123528EAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
ID de certificação: TAA00000BMIECEE CB Scheme
ID de certificação: DK-45300-A1-ULBIS Licence Document
ID de certificação: R-41214701UL Recognized
ID de certificação: E211944cUL Recognized
ID de certificação: E211944cUL Listed
ID de certificação: FILE E 123528UL Listed
ID de certificação: FILE E 123528EAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID de certificação: KZ7500651 0101 12535DNV
ID de certificação: TAA00000BMIECEE CB Scheme
ID de certificação: DE/PTZ/0036/A1IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE/PTZ/0036/A1BIS Licence Document
ID de certificação: R-41214701EAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID de certificação: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
ID de certificação: E199827UL Listed
ID de certificação: FILE E 199827UL Listed
ID de certificação: FILE E 199827cUL Listed
ID de certificação: E199827Produtos compatíveis
Vantagens
Save time and costs, thanks to the Push-in connection and narrow design
Increase system availability, thanks to dynamic boost with 150 % of the nominal current for 5 seconds
Maximum flexibility due to the wide temperature range from -25°C to +70°C and device startup at -40°C
Rugged design