A estrutura do sistema começa com o módulo de alimentação. É aqui que ocorrem a alimentação central e a comunicação. Todos os restantes módulos são alimentados diretamente através do barramento traseiro. Graças ao endereçamento automático dos módulos no sistema não é necessário um esforço adicional. Todas as informações do sistema são recolhidas através do módulo de alimentação e transmitidas para a interface existente para fins de avaliação. Assim cria transparência em toda a rede de alimentação de 24 V.
Atualmente, já pode escolher entre os módulos de alimentação:
- Com saída de estado e reset remoto
- Com interface IO-Link
- Com interface PROFINET
- Com interface EtherNet/IP™
- Com interface Modbus
- Com interface EtherCat