Equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias tipo 3 com tecnologia de ligação de parafuso e push-in

Proteção contra sobretensão tipo 3

A proteção contra sobretensão tipo 3 completa o conceito de proteção. Como proteção de equipamentos, limita os últimos impulsos que podem causar danos na tecnologia para edifícios ou na instalação. Os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias tipo 3 são instalados diretamente a montante do equipamento final. Desta forma, protegem mesmo equipamentos finais sensíveis como, p. ex., servidores, controladores ou fontes de alimentação.

Vantagens

  • Utilização flexível graças à proteção eficaz para aplicações AC e DC
  • Maior segurança em caso de sobrecarga elétrica e térmica graças ao dispositivo de seccionamento
  • Sempre informado sobre o estado do dispositivo de proteção graças à indicação de estado mecânica visual e ao contacto de sinalização remota
  • Manutenção fácil graças à possibilidade de encaixe dos dispositivos de proteção
Proteção contra sobretensão tipo 3 como proteção de equipamentos finais para montagem em calhas metálicas DIN

Proteção contra sobretensão tipo 3 montável em calha metálica para equipamentos finais

Proteção contra sobretensão de aplicação universal tipo 3 PLUGTRAB-SEC

Proteja aplicações AC e DC com os nossos fiáveis equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias tipo 3 da família PLUGTRAB-SEC. O dispositivo de seccionamento interno oferece a elevada segurança em caso de sobrecarga elétrica e térmica. Aumente a vida útil e disponibilidade da instalação através da melhor proteção da sua fonte de alimentação industrial. A tecnologia de ligação push-in permite uma instalação rápida e sem ferramenta. A possibilidade de encaixe possibilita uma manutenção e verificação fáceis.

Todas as características em resumo:

  • Proteção de equipamentos finais eficaz, baseada em varistor, para fontes de alimentação industriais
  • Opcionalmente com tecnologia de ligação push-in ou de parafuso
  • Indicação de estado visual e contacto de sinalização remota sem potencial de terra para a monitorização confortável do estado operacional
  • Aplicação universal
Proteção de equipamentos finais tipo 3 para instalação em calhas plásticas ou sistemas sob o piso

Proteção contra sobretensão como proteção de equipamento tipo 3 para instalação em calhas plásticas ou sistemas sob o piso

Proteção de equipamentos tipo 3 para calhas plásticas ou sistemas sob o piso BLOCKTRAB

A família de produtos BLOCKTRAB protege os seus equipamentos finais contra sobretensões quando escondidos em calhas plásticas ou em sistemas sob o piso. Um produto montável em calhas metálicas nem sempre é a solução certa. O BLT-T3 é instalado em caixas embutidas de equipamentos, calhas plásticas ou sistemas sob o piso. A instalação do BLT-SKT é realizada na parte de trás de tomadas convencionais. Os consumidores ligados continuam a funcionar mesmo em caso de uma sobrecarga:

  • Proteção contra sobretensão oculta graças à instalação nas caixas embutidas de equipamentos/tomadas embutidas
  • Instalação direta, graças a cabos pré-montados e identificados por cores
  • Sinalização acústica em caso de sobrecarga
  • Aplicação universal graças ao formato compacto
Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias estreitos tipo 3 montados numa calha

Proteção contra sobretensão estreita tipo 3 para proteção de fontes de alimentação de 24 V

Proteção contra sobretensão estreita tipo 3 para aplicações de 24 V TERMITRAB complete

A nossa proteção contra sobretensão tipo 3 mais estreita permite proteger a fonte de alimentação de 24 V de equipamentos finais, como I/O ou controladores. O formato estreito com apenas 6 mm possibilita uma ligação economizadora de espaço. Os nossos módulos de proteção encaixáveis possibilitam uma verificação e substituição fáceis.

  • Economia de espaço na instalação
  • Nível de proteção baixo
  • Opcionalmente com tecnologia de ligação push-in ou de parafuso
  • Seccionamento e sinalização seguros em caso de sobrecarga
Adaptador com proteção contra sobretensão tipo 3 para tomada

Proteção de equipamentos finais tipo 3 para tomadas como adaptador

Proteção de equipamentos tipo 3 como adaptador MAINTRAB

Os adaptadores para tomadas elétricas são ideais para reequipamento de proteção contra sobretensão antes de equipamentos finais eletrónicos. Um LED verde indica a função de proteção contra sobretensão do dispositivo de proteção. Todos os consumidores ligados estão protegidos da melhor forma possível. Ligue a proteção contra sobretensão à frente de uma régua de tomadas e todos os equipamentos finais ligados ficam protegidos contra sobretensões.

Os adaptadores com proteção de interface protegem em simultâneo a fonte de alimentação e uma outra interface contra sobretensões transitórias.

  • Reequipamento simples em instalações existentes
  • Dispositivo de seccionamento seguro
  • Inclui os acessórios necessários
  • Variantes específicas do país disponíveis