Pluggable surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for DC power sources with linear operating characteristics, with remote indication contact.
Proteção contra sobretensão para corrente contínua
Devido à sua estrutura, os sistemas de corrente contínua têm um comportamento diferente no funcionamento normal e em caso de erro, em comparação com os sistemas de corrente alternada. Por conseguinte, requerem equipamentos especiais de proteção contra sobretensões transitórias. Estes equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias estão divididos em equipamentos de proteção tipo 1 e tipo 2, dependendo do local de instalação e do requisito.
Pluggable surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for DC power sources with linear operating characteristics, with remote indication contact.
Pluggable surge protective device free of leakage current for 2-pos. isolated and grounded DC voltage systems with linear operating characteristic up to 120 V DC, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact, three pluggable temperature-monitored protective elements, status message on each plug.
Pluggable surge protective device free of leakage current for 2-pos. isolated and grounded DC voltage systems with linear operating characteristic up to 48 V DC, for DIN rail mounting, 3-pos. base element with remote indication contact, three pluggable temperature-monitored protective elements, status message on each plug.
Lightning/surge protective device, according to type 1/2 / class I/II, for linear, unipolar DC supply systems up to 1000 V DC, for DIN rail mounting, with remote indication contact.
Pluggable surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for DC power sources with linear operating characteristics, with remote indication contact.
Replacement plug for surge protective devices from the VALVETRAB SEC product range for DC power sources.
Pluggable surge protective device, in accordance with Type 2/Class II, for DC power sources with linear operating characteristics, with remote indication contact.
Surge protective device, acc. to type 2/class II, for grounded, unipolar DC supply systems up to 1100 V DC, for DIN rail mounting, with remote indication contact.
Universal varistor-based plug-in lightning/surge arrester for 1-phase power supply networks with common N and PE (2-conductor system: L1, PEN), with remote indication contact.
Vantagens para si
- Operação segura de sistemas de alimentação de tensão contínua graças à proteção fiável contra sobretensões
- Utilização diversificada graças a uma altura máxima de utilização até 6000 m (acima do nível do mar)
- Economia de espaço graças ao formato compacto
- Bem informado com indicação de estado mecânica/ótica e contacto de sinalização remota
Novos produtos
Dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas para redes de corrente contínua
Para aplicações industriais até 1000 V DC
As redes de corrente contínua oferecem numerosas vantagens em relação às redes de corrente alternada e desempenham um papel importante na transição energética. O novo dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R protege redes de corrente contínua de forma fiável contra danos causados por descargas atmosféricas e sobretensões.
Características principais
- Dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas, segundo tipo 1 / 2
- Utilização possível até 1100 V DC Uc
- Funis de inserção prolongados
- Eixos roscados prolongados
- Proteção de choque
- Contacto de sinalização remota integrado
- Utilização possível até 6000 m de altura
Vantagens
- Operação segura de sistemas de alimentação de tensão contínua graças à proteção fiável contra sobretensões e descargas atmosféricas
- Para utilização em sistemas de alimentação CC unipolares e lineares até 1000 V DC de tensão contínua
- Economia de espaço graças ao formato compacto
- Bem informado com indicação de estado mecânica/ótica e contacto de sinalização remota
Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias para aplicações DC com tensões nominais até 1000 V DC
Requisitos para a proteção contra sobretensão
Os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias para proteger aplicações DC têm de estar adaptados aos requisitos que, por vezes, são significativamente mais elevados. Para utilização em sistemas de corrente contínua com tensão especialmente elevada, um equipamento de proteção contra sobretensões transitórias deve ser concebido para uma tensão contínua de até 1100 V. Isto implica requisitos significativamente mais elevados em termos de distâncias de isolamento e fuga que impedem um relâmpago entre os bornes de conexão e os condutores aí ligados. Para sistemas DC com tensões inferiores, os requisitos não são tão elevados. No entanto, também aqui há a recomendação clara de selecionar sempre a proteção contra sobretensão para a tensão correspondente.
Vantagens fundamentais da corrente alternada e da corrente contínua
A corrente ou tensão alternadas oferecem duas grandes vantagens: são fáceis de transformar e comutar. No entanto, durante o transporte também é sempre transmitida a potência reativa, o que resulta em perdas correspondentes durante a transmissão.
A corrente ou tensão contínuas oferecem a vantagem de ser possível utilizar as tensões pretendidas nas respetivas instalações, máquinas ou equipamentos de forma direta através de conversores DC/DC ou DC/AC mais eficientes. Deixam de ser necessários os complexos circuitos intermédios DC com conversão AC/DC em conversores de frequência. Além disso, nos sistemas de transmissão de corrente contínua não é transportada qualquer potência reativa. Isto reduz significativamente as perdas de energia durante o transporte.