Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias para sistemas lineares de corrente contínua

Proteção contra sobretensão para corrente contínua

Devido à sua estrutura, os sistemas de corrente contínua têm um comportamento diferente no funcionamento normal e em caso de erro, em comparação com os sistemas de corrente alternada. Por conseguinte, requerem equipamentos especiais de proteção contra sobretensões transitórias. Estes equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias estão divididos em equipamentos de proteção tipo 1 e tipo 2, dependendo do local de instalação e do requisito.

Vantagens para si

  • Operação segura de sistemas de alimentação de tensão contínua graças à proteção fiável contra sobretensões
  • Utilização diversificada graças a uma altura máxima de utilização até 6000 m (acima do nível do mar)
  • Economia de espaço graças ao formato compacto
  • Bem informado com indicação de estado mecânica/ótica e contacto de sinalização remota

Novos produtos

Dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas/proteção contra sobretensão VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R

Dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas para redes de corrente contínua

Para aplicações industriais até 1000 V DC

As redes de corrente contínua oferecem numerosas vantagens em relação às redes de corrente alternada e desempenham um papel importante na transição energética. O novo dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R protege redes de corrente contínua de forma fiável contra danos causados por descargas atmosféricas e sobretensões.

Características principais

  • Dispositivo de proteção contra descargas atmosféricas, segundo tipo 1 / 2
  • Utilização possível até 1100 V DC Uc
  • Funis de inserção prolongados
  • Eixos roscados prolongados
  • Proteção de choque
  • Contacto de sinalização remota integrado
  • Utilização possível até 6000 m de altura

Vantagens

  • Operação segura de sistemas de alimentação de tensão contínua graças à proteção fiável contra sobretensões e descargas atmosféricas
  • Para utilização em sistemas de alimentação CC unipolares e lineares até 1000 V DC de tensão contínua
  • Economia de espaço graças ao formato compacto
  • Bem informado com indicação de estado mecânica/ótica e contacto de sinalização remota

Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias para tensões nominais até 1000 V DC, com funis de introdução adaptados

Equipamento de proteção contra sobretensões transitórias para aplicações DC com tensões nominais até 1000 V DC

Requisitos para a proteção contra sobretensão

Os equipamentos de proteção contra sobretensões transitórias para proteger aplicações DC têm de estar adaptados aos requisitos que, por vezes, são significativamente mais elevados. Para utilização em sistemas de corrente contínua com tensão especialmente elevada, um equipamento de proteção contra sobretensões transitórias deve ser concebido para uma tensão contínua de até 1100 V. Isto implica requisitos significativamente mais elevados em termos de distâncias de isolamento e fuga que impedem um relâmpago entre os bornes de conexão e os condutores aí ligados. Para sistemas DC com tensões inferiores, os requisitos não são tão elevados. No entanto, também aqui há a recomendação clara de selecionar sempre a proteção contra sobretensão para a tensão correspondente.

Vantagens fundamentais da corrente alternada e da corrente contínua

A corrente ou tensão alternadas oferecem duas grandes vantagens: são fáceis de transformar e comutar. No entanto, durante o transporte também é sempre transmitida a potência reativa, o que resulta em perdas correspondentes durante a transmissão.

A corrente ou tensão contínuas oferecem a vantagem de ser possível utilizar as tensões pretendidas nas respetivas instalações, máquinas ou equipamentos de forma direta através de conversores DC/DC ou DC/AC mais eficientes. Deixam de ser necessários os complexos circuitos intermédios DC com conversão AC/DC em conversores de frequência. Além disso, nos sistemas de transmissão de corrente contínua não é transportada qualquer potência reativa. Isto reduz significativamente as perdas de energia durante o transporte.

Áreas típicas de aplicação As aplicações de corrente contínua encontram-se, p. ex., nas seguintes indústrias e aplicações

Torres de comunicações móveis perante um céu azul
Telecomunicação
Armários de servidores de um centro de processamento de dados
Centros de processamento de dados
Pavilhão de produção com esteiras transportadoras e máquinas
Aplicações DC industriais
Pessoa a carregar um veículo elétrico num parque de carregamento futurista
E-mobility
Contentor de acumulador de bateria num prado com sistema fotovoltaico e eólico em segundo plano
Acumuladores de bateria
Vista sobre o telhado de um pavilhão de produção com módulos fotovoltaicos instalados
Sistemas fotovoltaicos