ACB Technology Para que a falha de uma fonte de alimentação não provoque uma paragem do sistema, são necessárias soluções de fontes de alimentação redundantes em aplicações com elevados requisitos de fiabilidade operacional. Os módulos de redundância ativos QUINT ORING possuem a ACB Technology. A ACB Technology garante uma carga simétrica das fontes de alimentação e assim uma duplicação da vida útil do sistema redundante.

Módulo de redundância no quadro de comando

Maximiza a vida útil e economiza energia

As fontes de alimentação redundante em sistemas com os mais elevados requisitos de segurança garantem que a falha de uma fonte de alimentação não leva a uma paragem. A ACB Technology (Auto Current Balancing) prolonga a vida útil das fontes de alimentação operadas de forma redundante graças à utilização uniforme das fontes de alimentação.

Fonte de alimentação com divisão simétrica da corrente de carga

Divisão simétrica da corrente de carga

Carga simétrica das fontes de alimentação

A ACB Technology prolonga a vida útil
das fontes de alimentação operadas de forma redundante graças à utilização uniforme das fontes de alimentação. Devido a assimetrias, é frequente a alimentação da carga ser efetuada por apenas uma fonte de alimentação, ficando a outra a trabalhar em vazio. Isto provoca uma sobrecarga térmica da fonte de alimentação que está a efetuar a alimentação e, consequentemente, um envelhecimento mais rápido. Através da utilização da mais moderna tecnologia MOSFET, a carga térmica resultante é reduzida em até 70%. Esta menor dissipação de potência garante que todos os componentes do quadro de comando permanecem mais frios, duplicando a vida útil total do sistema redundante.

  • Utilização uniforme de fontes de alimentação redundantes
  • Menor carga térmica das duas fontes de alimentação
  • Dobro da vida útil da solução redundante
Indicação da carga simétrica numa fonte de alimentação

Indicação da carga simétrica no dispositivo

Sinalização da carga simétrica

Um gráfico de barras indica a carga simétrica das fontes de alimentação. O utilizador identifica rapidamente qual a tensão de entrada mais elevada e, assim, que fonte de alimentação é mais fortemente carregada.

É possível ler facilmente diversos estados. É possível ler facilmente diversos estados, Os problemas são detetados rapidamente e podem ser resolvidos atempadamente. Indicação e representação através de recomendação NAMUR.

Identificar e evitar estados críticos

Os módulos QUINT ORING monitorizam a corrente de carga e avisam assim que o valor ajustado é ultrapassado. Se o utilizador ligar cargas adicionais a uma fonte de alimentação redundante aquando de uma expansão do sistema, isso pode implicar uma perda da redundância.

Se, p. ex., duas fontes de alimentação redundantes com corrente nominal de 5 A alimentarem um controlador que requer 5 A e for conectada uma carga adicional de 3 A, esta carga será fornecida a partir da reserva de potência da fonte de alimentação. A corrente necessária de 8 A é disponibilizada sem quebra de tensão.

No entanto, deixa de existir redundância: se falhar alguma das duas fontes de alimentação, o segundo aparelho não consegue fornecer os 8 A necessários. O LED indica imediatamente ao operador da unidade que já não existe redundância.

Os módulos QUINT ORING monitorizam a corrente de carga

Exemplo 1: redundância ok, exemplo 2: sem redundância