A conversão de energia bidirecional do módulo de potência TRIO POWER permite tanto retirar energia da rede como alimentá-la. As primeiras certificações de acordo com as normas globais de alimentação facilitam uma utilização flexível e mundial.
TRIO POWER, bidirectional AC/DC power module with 20 kW output power, Push-in connection, 19′′ rack mounting, CAN bus, input: 3-phase, output: 50 V DC ... 1000 V DC or input: DC, output: 3 x 380 V AC ... 480 V AC. Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).