Fonte de alimentação com grau de proteção IP67

Fontes de alimentação com grau de proteção IP67

As fontes de alimentação para a montagem em campo permitem um fornecimento de energia descentralizado, flexível e modular. Os invólucros de alumínio fundido sob pressão, robustos e protegidas contra pó e água, garantem uma operação fiável em condições adversas. O portfólio de fontes de alimentação de controlo IP67 para a alimentação de 24 V DC abrange desde dispositivos padrão com e sem HMI até fontes de alimentação multicanal com proteção de equipamentos integrada.

Vantagens

  • A instalação direta no consumidor no campo permite economizar ao nível do comprimento do cabo e criar espaço no quadro de comando
  • Planeamento e expansão rápidos e fáceis do sistema, bem como manutenção conveniente
  • Os invólucros robustos em alumínio fundido sob pressão com grau de proteção IP65 e IP67 garantem uma proteção fiável contra o pó e a água
  • A sinalização de estado abrangente permite uma resolução eficiente de problemas
  • Elevada segurança elétrica graças a NEC Classe 2

Novos produtos

Fontes de alimentação com grau de proteção IP67

Fontes de alimentação com grau de proteção IP67

Alimentação fiável e proteção de equipamentos

As fontes de alimentação comutadas IP67 com e sem proteção de equipamentos integrada oferecem uma solução combinada de alimentação e proteção. São fáceis de integrar, instalar e configurar – para a disponibilidade flexível e adaptação perfeita em ambientes descentralizados.

Características principais

  • Tensão de entrada: 1 AC/DC
  • Tensão de saída: 23,5 V DC ... 28,5 V DC / 20 A
  • Variantes com 4 canais integrados de proteção de equipamentos (1 A ... 10 A)
  • Interface de utilizador HMI
  • Boost estát. 125 %, boost din. 200 % (5 s)
  • Variantes com interface DC OK e IO-Link (modo SIO)
  • NEC Classe 2
  • Grau de proteção IP65/67

Vantagens

  • Instalação rápida e fácil com conectores M12 ou conectores IPD montáveis
  • Redução do esforço de cablagem e poupança de espaço com Daisy Chain; os equipamentos são facilmente adicionados ou removidos
  • Parametrização e diagnóstico intuitivos da IHM
  • Maior disponibilidade do sistema graças a desligamento priorizado e a deteção fiável de curto-circuito e capacidade
  • Arranque seguro de cargas pesadas

Fontes de alimentação de campo TRIO POWER IP67 Conceitos de abastecimento claramente estruturados e descentralizados

O TRIO POWER IP67 oferece um fornecimento de energia fiável de 24 V DC e suporta a construção de máquinas e integração de sistemas modulares. O invólucro robusto à prova de pó e de água permite uma utilização fiável em ambientes industriais adversos. As nossas fontes de alimentação comutadas estão disponíveis nas seguintes classes de potência: 3,75 A, 8 A, 10 A ou 20 A.

MULTICHANNEL
PADRÃO
PADRÃO
PADRÃO
MULTICHANNEL

24 V DC / 20 A

PADRÃO

24 V DC / 20 A

PADRÃO

24 V DC / 8 A / 10 A

PADRÃO

24 V DC / 3,75 A

Tensão de saída ajustável
Disjuntor integrado
Boost estático 125%
Boost dinâmico 200% (5 s) 200% (5 s) 150%
Interface Homem Máquina
Interface IO-Link
Interface DC OK (contactos de comutação)
Certificação NEC Classe 2
Ir para produtos Ir para produtos Ir para produtos Ir para produtos

Fontes de alimentação IP67 com disjuntor integrado


Unidade de alimentação de modo comutado IP67 com disjuntor de proteção integrado

Alimentação e proteção num só dispositivo

As fontes de alimentação de modo comutado IP67 com disjuntor de proteção integrado fornecem uma alimentação fiável de 24 V DC e proteção seletiva contra sobrecargas diretamente no dispositivo. Podem ser protegidos até quatro circuitos de carga com uma proteção descentralizada de 1 A ... 10 A sem componentes de proteção adicionais no quadro de comando.

  • Menos cablagem e economia de espaço graças ao Daisy Chain
  • Parametrização e diagnóstico intuitivos via IHM ou IO-Link
  • Maior disponibilidade do sistema graças ao desligamento priorizado e à deteção de curto-circuito/ capacidade

Fontes de alimentação IP67


Fonte de alimentação de modo comutado com grau de proteção IP67

Realizar facilmente um fornecimento de energia flexível

As fontes de alimentação de modo comutado TRIO POWER para montagem no terreno realizam o fornecimento de energia de 20 A diretamente no consumidor. A tensão de saída ajustável de 23,5 a 28,5 V DC diretamente no dispositivo através do IHM permite um ajuste simples e flexível à carga ligada. A sinalização abrangente do estado permite um diagnóstico eficiente.

  • Parametrização e diagnóstico simples, bem como um manuseamento claro e intuitivo graças à navegação IHM
  • Arranque fiável mesmo com cargas pesadas graças ao reforço dinâmico até 200%
  • Montagem cómoda no local graças ao esquema de polos claro e inequivocamente identificado diretamente no dispositivo
Unidade de alimentação compacta de modo comutado IP67

Fonte de alimentação compacta e eficiente

As fontes de alimentação de 8 A e 10 A com grau de proteção IP67 têm contactos de comutação sem potencial de terra e oferecem mais opções de diagnóstico. O arranque seguro de cargas pesadas é possível graças ao impulso dinâmico de 150% durante 5 s. As fontes de alimentação comutadas mais pequenas, de 3,75 A, para circuitos de corrente com energia limitada, são classificadas como NEC Classe 2 e garantem que a potência de saída máxima de 100 W não é excedida, mesmo em caso de falha.

  • Utilização fiável graças à elevada resistência dielétrica, aos choques e às vibrações
  • O DC OK LED e o AC OK LED oferecem uma opção de diagnóstico direto
  • Instalação flexível e integração simples graças a várias tecnologias de conexão
Conexões de dispositivos para fontes de alimentação locais

Ligações de equipamentos para máxima flexibilidade

Para uma instalação flexível e personalizada, oferecemos as nossas fontes de alimentação IP67 com uma seleção de diferentes opções de ligação.

  • As fontes de alimentação de modo comutado de 20 A estão disponíveis com uma ligação M12 ou com o sistema de instalação IPD conectável
  • Os aparelhos até 10 A estão opcionalmente equipados com ligação M12, 7/8" INC ou passa-painel IPD com ligação push-in

A utilização segura é garantida para todos os dispositivos graças à sua elevada resistência a choques e vibrações e resistência dielétrica.

O fornecimento descentralizado de energia é repensado: Fontes de alimentação IP67 de modo comutado em utilização

E-paper
Resumo de todo o portfólio

Com os nossos sistemas de fonte de alimentação, você assegura uma elevada disponibilidade da instalação. Informe-se sobre fontes de alimentação, conversores DC/DC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta para os vários requisitos de diversas indústrias.

Abrir E-paper
Brochura Sistemas de fonte de alimentação
Fonte de alimentação TRIO IP67

Soluções completas para utilização direta no terreno

A Phoenix Contact oferece muito mais do que fontes de alimentação IP67 para montagem no campo. Para o desenvolvimento integrado de conceitos de automatização descentralizados, está disponível uma gama completa e perfeitamente coordenada. Desde soluções de cablagem flexíveis e sistemas de E/S até à tecnologia de comunicação industrial – todos os componentes são concebidos de forma consistente para satisfazer os requisitos de condições ambientais adversas e podem ser combinados sem problemas. Isto cria soluções integradas e modulares que simplificam significativamente o planeamento, a instalação e a operação.