Fontes de alimentação para montagem em painel

Fontes de alimentação para montagem em painel

A fonte de alimentação TRIO POWER para montagem em painel oferece potências elevadas de até 2,5 kW num invólucro compacto. Graças à sua flexível montagem em painel e às suas funções abrangentes, os equipamentos robustos podem ser utilizados numa vasta gama de aplicações, em áreas como o fabrico de máquinas, robótica e acumuladores de bateria.

Go to Product Detail Page for item 1697537
UWA 20/13 - Mounting adapter
UWA 20/13 - Mounting adapter
1697537

Universal wall adapter for securely mounting the device in the event of strong vibrations. The universal wall adapter is snapped into the corresponding slot on the side of the device, which screws the device directly to the mounting surface.

Vantagens

  • Elevada densidade de potência e elevada eficiência num formato compacto
  • Robustez e fiabilidade graças ao boost dinâmico com curva característica de saída forte
  • Diagnóstico inteligente graças a monitorização abrangente através de sinalização LED e interface de bus CAN
  • Aumento de potência simples através de ligação em paralelo com díodo ORING integrado
  • Pode ser utilizado individualmente graças às variantes flexíveis de montagem em painel

Novos produtos

Fonte de alimentação TRIO POWER para montagem em painel

TRIO POWER para a montagem em painel

Elevado desempenho num invólucro compacto

A nova fonte de alimentação da família TRIO POWER para montagem de parede oferece uma potência de até 2,5 kW. É adequada para utilização em várias aplicações, desde o fabrico de máquinas, a robótica e indústria de semicondutores até à utilização em acumuladores de bateria.

Características principais

  • Entrada 1 AC: 85 V AC … 264 V AC/saída DC: 24 V DC
  • Boost dinâmico até 140% durante 5 s
  • Comutável em série e em paralelo
  • Opcionalmente utilizável com comunicação CAN, controlo remoto
  • Controlo inteligente do ventilador
  • 2 fontes de alimentação auxiliares: 5 V/2 A
  • Montagem de parede flexível

Vantagens

  • Elevada densidade de potência e elevada eficiência num formato compacto
  • Robusto e fiável graças ao boost dinâmico com curva característica de saída forte
  • Monitorização abrangente através de sinalização LED e interface de bus CAN
  • Aumento de potência simples através de ligação em paralelo com díodo O-ring integrado
  • Aumento da tensão de saída através da capacidade de ligação em série

Montagem flexível no painel do quadro de comando As fontes de alimentação TRIO POWER de até 2,5 kW caracterizam-se por uma montagem flexível no painel do quadro de comando. Diferentes variantes de montagem permitem um uso individual dos equipamentos. É possível uma fixação lateral, a montagem no painel traseiro do invólucro e também a montagem com adaptadores.

Montagem na parte de trás da fonte de alimentação
Na montagem na parte de trás da fonte de alimentação, o equipamento é montado no quadro de comando a partir do exterior através dos orifícios para parafusos previstos para esse efeito. Neste caso, a parte de trás do painel do quadro de comando deve ser acessível.
Montagem na parte lateral da fonte de alimentação
Na montagem na parte lateral da fonte de alimentação, o dispositivo é fixado no quadro de comando a partir do exterior utilizando-se os orifícios para parafusos previstos para esse efeito. Neste caso, a parte de trás do painel do quadro de comando deve ser acessível.
Montagem com adaptadores
Se o acesso ao painel do quadro de comando só for possível por um dos lados, a fonte de alimentação pode ser fixada na parte de trás utilizando adaptadores externos.
TRIO POWER para a montagem em painel

Fonte de alimentação robusta com TRIO POWER para a montagem em painel

Alimentação robusta e fiável

Graças às funções de proteção integradas, as fontes de alimentação TRIO POWER são especialmente robustas e fiáveis para a montagem em painel. Protegem a fonte de alimentação contra tensões e correntes inesperadas e prejudiciais.

A possibilidade de ligação paralela direta graças ao díodo ORING integrado permite a configuração de um sistema redundante que contribui para a segurança de fornecimento da sua aplicação. Além disso, a potência pode ser aumentada em até 10 kW.

TRIO POWER para a montagem em painel

Alta densidade de potência da TRIO POWER para a montagem em painel

Elevada potência com formato compacto

Com o seu formato compacto, a fonte de alimentação TRIO POWER para a montagem em painel alcança uma alta densidade de potência com baixas perdas.

O boost dinâmico com 140% durante 5 s permite um aumento de potência simples para a sua aplicação.

Além disso, a possibilidade de ligação em série permite um aumento da tensão de saída.

TRIO POWER para a montagem em painel

Diagnóstico inteligente com a TRIO POWER para a montagem em painel

Diagnóstico inteligente

A fonte de alimentação TRIO POWER para a montagem em painel permite uma monitorização alargada: a sinalização de LED e a interface de bus CAN permitem-lhe detetar de forma fácil e rápida o estado da sua fonte de alimentação. Esta função de manutenção preditiva permite-lhe intervir antes que o sistema falhe.