Replacement blade, for CUTFOX 50 STEEL, for copper and aluminum up to 50 mm Ø, for steel-armored CU/AL cables, for flexible steel cables up to 12 mm in diameter
Ferramenta de corte
A ferramenta de corte da família de produtos CUTFOX realiza o processamento correto e duradouro de condutores. A ferramenta de corte particularmente robusta garante um resultado de corte sem tensão e sem esmagamento. Os cortadores de perfis e calhas permitem cortar material com até 2,5 mm de espessura em poucos segundos – isto graças ao mecanismo de alavanca sem necessidade de grande esforço.
Electrician's scissors, high cutting performance thanks to micro-serrated cutting area, suitable for copper, aluminum, Kevlar fibers, and plastic, two-component non-slip soft-grip handles, ergonomic design, adjustable screw joint
Vantagens
- Resultado duradouro graças a cortes especialmente endurecidos e temperados
- Sem esforço graças à excelente transmissão de força por alavanca e geometria de corte ideal
- Evita danos nas articulações e cansaço graças ao formato ergonómico da pega
- Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
Cortador de cabo de catraca CUTFOX 35
Corte prático
Ferramenta de corte para o corte confortável e sem esforço: com a gama de produtos CUTFOX oferecemos-lhe a ferramenta de corte ideal para cada situação de aplicação.
Os condutores e cabos até 1400 mm² e com diâmetro de até 100 mm podem ser processados praticamente sem qualquer vinco. Graças ao mecanismo de catraca da ferramenta de corte, não precisa de usar força excessiva numa grande secção do condutor com diâmetro de até 100 mm.
A ferramenta de corte também consegue separar materiais extremamente duros, como fio de piano e aço para molas, apresentando os mesmos resultados.
Ferramenta de corte de perfil PPS BASIC
Cortar com precisão milimétrica
Com os cortadores de perfis e de calhas pode separar perfis em plástico e metal sem aparas nem rebarbas.
Nos cortadores de perfis e de calhas pode ajustar o comprimento preciso com um batente. A escala em milímetros e em polegadas gravada na calha de medição está protegida de forma duradoura contra desgaste. As guias, os batentes e a calha de medição gravada asseguram o alinhamento do processamento com precisão milimétrica.