Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for uninsulated cable lugs, 10 - 25 mm2, indent crimp
Identificação de ferramentas
Proteja as suas ferramentas contra trocas e roubo com uma identificação individual de ferramentas. As nossas ferramentas de descarnar e de cravação podem ser individualizadas e personalizadas com uma gravação a laser duradoura. Com o nosso serviço de rotulagem, fazemos das ferramentas a sua ferramenta.
Crimping pliers, laser-inscribed to customer specifications, pliers and properties as in CRIMPFOX CENTRUS 10H
Crimping pliers, laser-inscribed to customer specifications, pliers and properties as in CRIMPFOX CENTRUS 10S
Tool kit, unequipped, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for uninsulated slip-on sleeves 2.8, 4.8, and 6.3 mm, 0.5 ... 6 mm2, B crimp
Tool case, unequipped, lockable, with elasticated straps to hold tools in place, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Tool bag, unequipped, with document and laptop compartments, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Tool wrap, unequipped, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for insulated cable lugs, 0.5 mm2 ... 6.0 mm2 (red, blue, yellow), oval crimp, symmetrical
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for ferrules according to DIN 46228 Parts 1+4, 10 mm2 ... 25 mm2, lateral entry, WM crimp
Vantagens
- Identificação a laser duradoura e com boa legibilidade
- Evite confusões ou furtos
- Identificação pessoal ou correspondente à atividade
- Processo de encomenda fácil
- Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
Ferramenta de descarnar WIREFOX com identificação individual
Personalize a sua ferramenta com o nosso serviço de rotulagem
Uma seleção de ferramentas de cravação e de descarnar pode ser gravada de forma personalizada com duas linhas de 15 caracteres cada (incluindo espaços). Todas as ferramentas que podem ser gravadas podem ser reconhecidas através da sequência de letras "CUS" na denominação.
Defina a informação da marcação direta e claramente após a seleção da ferramenta. A introdução dos dados de marcação faz parte do processo de encomenda.