Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for ferrules according to DIN 46228, 0.14 ‑ 10 mm2, unlockable pressure lock, lateral entry
Identificação de ferramentas
Proteja as suas ferramentas contra trocas e roubo com uma identificação individual de ferramentas. As nossas ferramentas de descarnar e de cravação podem ser individualizadas e personalizadas com uma gravação a laser duradoura. Com o nosso serviço de rotulagem, fazemos das ferramentas a sua ferramenta.
Tool belt pouch, equipped with tools according to customer requirements.
Toolbag, with adjustable strap, with document and laptop compartments, equipped with tools according to customer requirements.
Wrap-up tool bag, equipped with tools according to customer requirements.
Toolbox, lockable, with adjustable strap, equipped with tools according to customer requirements.
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for ferrules according to DIN 46228 Parts 1+4, 0.5 mm2 ... 6 mm2, front insertion, square crimp
Tool case, equipped with tools according to customer requirements.
Tool bag, with strap, equipped with tools according to customer requirements.
Vantagens
- Identificação a laser duradoura e com boa legibilidade
- Evite confusões ou furtos
- Identificação pessoal ou correspondente à atividade
- Processo de encomenda fácil
- Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
Ferramenta de descarnar WIREFOX com identificação individual
Personalize a sua ferramenta com o nosso serviço de rotulagem
Uma seleção de ferramentas de cravação e de descarnar pode ser gravada de forma personalizada com duas linhas de 15 caracteres cada (incluindo espaços). Todas as ferramentas que podem ser gravadas podem ser reconhecidas através da sequência de letras "CUS" na denominação.
Defina a informação da marcação direta e claramente após a seleção da ferramenta. A introdução dos dados de marcação faz parte do processo de encomenda.