Stripping tool, laser marked according to customer specifications, for cables and conductors from 0.02 - 10 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Identificação de ferramentas
Proteja as suas ferramentas contra trocas e roubo com uma identificação individual de ferramentas. As nossas ferramentas de descarnar e de cravação podem ser individualizadas e personalizadas com uma gravação a laser duradoura. Com o nosso serviço de rotulagem, fazemos das ferramentas a sua ferramenta.
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for uninsulated cable lugs, 4 mm2 ... 10 mm2, double indent crimp
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, contact connection type: Insulated and uninsulated ferrules, standards/specifications: DIN 46228-1, DIN 46228-4, min. cross section: 0.14 mm2, max. cross section: 10 mm2, For TWIN ferrules up to 2 x 4 mm2, automatic cross section adjustment, frontal insertion, compression: Trapezoidal crimp, black
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for uninsulated cable lugs, 0.34 - 2.5 mm2, indent crimp
Stripping tool, laser marked according to customer specifications, for cables and conductors (especially for cables protected against short circuits and ground leakages) 1.5 - 6 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Crimping pliers, laser-inscribed to customer specifications, pliers and properties as in CRIMPFOX CENTRUS 6S
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for insulated cable lugs, 0.5 mm2 ... 2.5 mm2 (red, blue), oval crimp
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for uninsulated slip-on sleeves 2.8 and 4.8, 0.1 ... 1.5 mm2, B crimp
Tool bag, unequipped, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for ferrules according to DIN 46228 Parts 1+4, 0.25 mm2 ... 6.0 mm2, lateral entry, trapezoidal crimp
Vantagens
- Identificação a laser duradoura e com boa legibilidade
- Evite confusões ou furtos
- Identificação pessoal ou correspondente à atividade
- Processo de encomenda fácil
- Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
Ferramenta de descarnar WIREFOX com identificação individual
Personalize a sua ferramenta com o nosso serviço de rotulagem
Uma seleção de ferramentas de cravação e de descarnar pode ser gravada de forma personalizada com duas linhas de 15 caracteres cada (incluindo espaços). Todas as ferramentas que podem ser gravadas podem ser reconhecidas através da sequência de letras "CUS" na denominação.
Defina a informação da marcação direta e claramente após a seleção da ferramenta. A introdução dos dados de marcação faz parte do processo de encomenda.