Cortadores de perfis e de calhas

Cortadores de perfis e de calhas

Com os cortadores de perfil e de calhas da Phoenix Contact, não só pode cortar de forma rápida e fácil, como também sem lascas e sem processamento posterior. A força otimizada de alavanca garante uma utilização confortável e com pouco esforço. Estão disponíveis vários modelos para seleção ‒ para diversas geometrias de perfil, com função de perfuração e também sistemas compactos e portáteis.

Go to Product Detail Page for item 1206175
PPS STANDARD M - Cutting tool
PPS STANDARD M - Cutting tool
1206175

Profile cutter, for cutting and stamping holes in standard DIN rails, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15 and for cutting the NS 15 and NLS‑CU 3/10 neutral busbar to length, can accommodate 2 stamping bits, with metric measuring rail, delivered without stamping bits

Vantagens

  • Eliminação de retrabalho devido ao corte sem lascas e sem rebarbas
  • Sem necessidade de grande esforço e fácil de manobrar graças à força de alavanca
  • Vida útil longa graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
Cortador de calha plástica para corte sem rebarbas de calhas plásticas

Cortar com precisão milimétrica

Corte uma grande variedade de calhas metálicas padrão e calhas plásticas de forma rápida, sem esforço e com precisão com os nossos cortadores de perfis e calhas fixos e portáteis. O comprimento pode ser convenientemente ajustado com um batente. A escala em milímetros e em polegadas gravada na calha de medição está protegida de forma duradoura contra desgaste. Assegure também um local de trabalho limpo e seguro, uma vez que os cortadores de perfis e carris permitem um corte sem lascas e sem rebarbas. A eliminação de retrabalho, como p. ex. a rebarbação durante o corte, poupa-lhe tempo adicional.

Homem a usar o cortador de calhas metálicas PPS COMPACT

O compacto cortador de calhas metálicas para uso móvel

Com o cortador de calhas metálicas PPS COMPACT pode cortar calhas metálicas DIN de forma uniforme, sem aparas nem trabalhos posteriores. Os elementos de guia tornam rápida e fácil a inserção das calhas metálicas no dispositivo de corte.

O peso leve entre os cortadores de calhas metálicas é também adequado para trabalhar no local graças ao seu formato compacto. Com a ajuda da calha de medição opcional ou de uma fita métrica, está garantida uma medição simples e exata das calhas metálicas.

Utilização do bloco de corte zero para cortar trilhos de fixação perfurados

Cortes zero rápidos e reprodutíveis com o bloco de corte zero

Poupe tempo ao cortar manualmente trilhos de fixação perfurados: o bloco de corte zero para cortadores de carris de montagem permite cortes zero rápidos e reproduzíveis com apenas uma definição e sem medições repetitivas e demoradas. Equipado com um pino cilíndrico e ímanes para uma fixação segura, o bloco de corte zero é simplesmente colocado na calha metálica. O cursor pode ser utilizado para definir diferentes condições de corte zero em conformidade.

  • Cortes zero reproduzíveis e de alta qualidade para calhas metálicas perfuradas com apenas um ajuste
  • Poupança de tempo e redução de erros para cortes zero, uma vez que já não é necessário efetuar medições e marcações repetidas
  • Acelerar o processo de corte para trilhos de fixação, poupando tempo com cortes zero
  • Ajuste rápido de diferentes condições de corte zero graças à barra deslizante