Stamping bit, for elongated holes: 3.5 x 12 mm
Cortadores de perfis e de calhas
Com os cortadores de perfil e de calhas da Phoenix Contact, não só pode cortar de forma rápida e fácil, como também sem lascas e sem processamento posterior. A força otimizada de alavanca garante uma utilização confortável e com pouco esforço. Estão disponíveis vários modelos para seleção ‒ para diversas geometrias de perfil, com função de perfuração e também sistemas compactos e portáteis.
Stamping bit, for bore holes: 8.4 mm diam
Stamping bit, for bore holes: 7.0 mm diameter
Stop for stop carriage, for the profile cutter PPS...
Profile cutter, for cutting to length and stamping holes in standard DIN rails, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15, and for cutting to length the NS 15 and NLS‑CU 3/10 neutral busbar, can accommodate 2 stamping bits, bits easily exchangeable, delivered without stamping bits, with inch/millimeter measuring rail
Threaded pin M12 with nut, for the lever rod of the profile cutter PPS...
Handle for the lever rod of the profile cutter PPS...
Stamping bit, for elongated hole: 3.5 x 12 mm
Stamping bit, for elongated hole: 4.5 x 12 mm
Accessories for DIN rail cutters
Vantagens
- Eliminação de retrabalho devido ao corte sem lascas e sem rebarbas
- Sem necessidade de grande esforço e fácil de manobrar graças à força de alavanca
- Vida útil longa graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
Novos produtos
Bloco de corte zero para cortador de calhas metálicas
Cortes zero rápidos e precisos sem medição
Ao cortar manualmente calhas metálicas perfuradas, o bloco de corte zero permite cortes zero rápidos e reproduzíveis sem medições repetidas e demoradas. O cursor pode ser utilizado para definir facilmente diferentes condições de corte zero em conformidade.
Características principais
- Adequado para calhas metálicas perfuradas NS 35/7,5, NS 35/15 e NS 15
- Cursor para ajustar diferentes condições de corte zero
- Equipado com um pino cilíndrico e ímanes para uma fixação segura
- Compatível com cortadores de perfil PPS da Phoenix Contact
Vantagens
- Cortes zero reproduzíveis e de alta qualidade para calhas metálicas perfuradas com apenas um ajuste
- Poupança de tempo e redução de erros para cortes zero, uma vez que já não é necessário efetuar medições e marcações repetidas
- Acelerar o processo de corte para trilhos de fixação, poupando tempo com cortes zero
- Ajuste rápido de diferentes condições de corte zero graças à barra deslizante
Cortar com precisão milimétrica
Corte uma grande variedade de calhas metálicas padrão e calhas plásticas de forma rápida, sem esforço e com precisão com os nossos cortadores de perfis e calhas fixos e portáteis. O comprimento pode ser convenientemente ajustado com um batente. A escala em milímetros e em polegadas gravada na calha de medição está protegida de forma duradoura contra desgaste. Assegure também um local de trabalho limpo e seguro, uma vez que os cortadores de perfis e carris permitem um corte sem lascas e sem rebarbas. A eliminação de retrabalho, como p. ex. a rebarbação durante o corte, poupa-lhe tempo adicional.
O compacto cortador de calhas metálicas para uso móvel
Com o cortador de calhas metálicas PPS COMPACT pode cortar calhas metálicas DIN de forma uniforme, sem aparas nem trabalhos posteriores. Os elementos de guia tornam rápida e fácil a inserção das calhas metálicas no dispositivo de corte.
O peso leve entre os cortadores de calhas metálicas é também adequado para trabalhar no local graças ao seu formato compacto. Com a ajuda da calha de medição opcional ou de uma fita métrica, está garantida uma medição simples e exata das calhas metálicas.
Cortes zero rápidos e reprodutíveis com o bloco de corte zero
Poupe tempo ao cortar manualmente trilhos de fixação perfurados: o bloco de corte zero para cortadores de carris de montagem permite cortes zero rápidos e reproduzíveis com apenas uma definição e sem medições repetitivas e demoradas. Equipado com um pino cilíndrico e ímanes para uma fixação segura, o bloco de corte zero é simplesmente colocado na calha metálica. O cursor pode ser utilizado para definir diferentes condições de corte zero em conformidade.
- Cortes zero reproduzíveis e de alta qualidade para calhas metálicas perfuradas com apenas um ajuste
- Poupança de tempo e redução de erros para cortes zero, uma vez que já não é necessário efetuar medições e marcações repetidas
- Acelerar o processo de corte para trilhos de fixação, poupando tempo com cortes zero
- Ajuste rápido de diferentes condições de corte zero graças à barra deslizante