Measuring bar, version: inches/metric
Cortadores de perfis e de calhas
Com os cortadores de perfil e de calhas da Phoenix Contact, não só pode cortar de forma rápida e fácil, como também sem lascas e sem processamento posterior. A força otimizada de alavanca garante uma utilização confortável e com pouco esforço. Estão disponíveis vários modelos para seleção ‒ para diversas geometrias de perfil, com função de perfuração e também sistemas compactos e portáteis.
Stop carriage for measuring bar, complete for profile cutter PPS...
Stamping bit, for bore holes: 5.3 mm diameter
Stamping bit, for elongated holes: 6.5 x 15 mm
Stamping bit, for bore holes: 4.3 mm diameter
PPS COMPACT clamp for attaching the PPS COMPACT profile cutter, steel spindle with trapezoidal thread and plastic handle
Stamping bit, for elongated hole: 5.5 x 12 mm
Measuring bar, version: Metric
Stamping bit, for elongated holes: 5.5 x 12 mm
Stamping bit, for elongated hole: 6.5 x 15 mm
Vantagens
- Eliminação de retrabalho devido ao corte sem lascas e sem rebarbas
- Sem necessidade de grande esforço e fácil de manobrar graças à força de alavanca
- Vida útil longa graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
Novos produtos
Bloco de corte zero para cortador de calhas metálicas
Cortes zero rápidos e precisos sem medição
Ao cortar manualmente calhas metálicas perfuradas, o bloco de corte zero permite cortes zero rápidos e reproduzíveis sem medições repetidas e demoradas. O cursor pode ser utilizado para definir facilmente diferentes condições de corte zero em conformidade.
Características principais
- Adequado para calhas metálicas perfuradas NS 35/7,5, NS 35/15 e NS 15
- Cursor para ajustar diferentes condições de corte zero
- Equipado com um pino cilíndrico e ímanes para uma fixação segura
- Compatível com cortadores de perfil PPS da Phoenix Contact
Vantagens
- Cortes zero reproduzíveis e de alta qualidade para calhas metálicas perfuradas com apenas um ajuste
- Poupança de tempo e redução de erros para cortes zero, uma vez que já não é necessário efetuar medições e marcações repetidas
- Acelerar o processo de corte para trilhos de fixação, poupando tempo com cortes zero
- Ajuste rápido de diferentes condições de corte zero graças à barra deslizante
Cortar com precisão milimétrica
Corte uma grande variedade de calhas metálicas padrão e calhas plásticas de forma rápida, sem esforço e com precisão com os nossos cortadores de perfis e calhas fixos e portáteis. O comprimento pode ser convenientemente ajustado com um batente. A escala em milímetros e em polegadas gravada na calha de medição está protegida de forma duradoura contra desgaste. Assegure também um local de trabalho limpo e seguro, uma vez que os cortadores de perfis e carris permitem um corte sem lascas e sem rebarbas. A eliminação de retrabalho, como p. ex. a rebarbação durante o corte, poupa-lhe tempo adicional.
O compacto cortador de calhas metálicas para uso móvel
Com o cortador de calhas metálicas PPS COMPACT pode cortar calhas metálicas DIN de forma uniforme, sem aparas nem trabalhos posteriores. Os elementos de guia tornam rápida e fácil a inserção das calhas metálicas no dispositivo de corte.
O peso leve entre os cortadores de calhas metálicas é também adequado para trabalhar no local graças ao seu formato compacto. Com a ajuda da calha de medição opcional ou de uma fita métrica, está garantida uma medição simples e exata das calhas metálicas.
Cortes zero rápidos e reprodutíveis com o bloco de corte zero
Poupe tempo ao cortar manualmente trilhos de fixação perfurados: o bloco de corte zero para cortadores de carris de montagem permite cortes zero rápidos e reproduzíveis com apenas uma definição e sem medições repetitivas e demoradas. Equipado com um pino cilíndrico e ímanes para uma fixação segura, o bloco de corte zero é simplesmente colocado na calha metálica. O cursor pode ser utilizado para definir diferentes condições de corte zero em conformidade.
- Cortes zero reproduzíveis e de alta qualidade para calhas metálicas perfuradas com apenas um ajuste
- Poupança de tempo e redução de erros para cortes zero, uma vez que já não é necessário efetuar medições e marcações repetidas
- Acelerar o processo de corte para trilhos de fixação, poupando tempo com cortes zero
- Ajuste rápido de diferentes condições de corte zero graças à barra deslizante