Este tipo de alicate de cravação universal e amplamente usado assenta no princípio da tesoura e está disponível com moldes para diferentes tipos de contactos. Aqui, cada secção transversal tem o seu próprio ninho de molde. Isto significa que é necessário prestar atenção explícita ao posicionamento correto. Para um processamento preciso e rápido, as estações de molde são identificadas com a secção do condutor correspondente.
Crimping pliers, for uninsulated and insulated ferrules, DIN 46228 Part 1 and 4, from 0.14 mm2 ... 10 mm2, also for TWIN ferrules up to 2 x 4 mm2, automatic cross section adjustment, lateral insertion, equipped with fall protection