Este tipo de alicate de cravação universal e amplamente usado assenta no princípio da tesoura e está disponível com moldes para diferentes tipos de contactos. Aqui, cada secção transversal tem o seu próprio ninho de molde. Isto significa que é necessário prestar atenção explícita ao posicionamento correto. Para um processamento preciso e rápido, as estações de molde são identificadas com a secção do condutor correspondente.
Crimping pliers, compact pliers, for symmetrical insulated cable lugs, 0.5 mm2 ... 6.0 mm2 (red, blue, yellow), three marked die stations, unlockable pressure lock, lateral entry