Este tipo de alicate de cravação universal e amplamente usado assenta no princípio da tesoura e está disponível com moldes para diferentes tipos de contactos. Aqui, cada secção transversal tem o seu próprio ninho de molde. Isto significa que é necessário prestar atenção explícita ao posicionamento correto. Para um processamento preciso e rápido, as estações de molde são identificadas com a secção do condutor correspondente.
Die, for Crimpfox-M, for insulated cable lugs 0.5 - 1.5 mm2 and 1.5 - 2.5 mm2 (red, blue), packed in a serial storage box