Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

CRIMPFOX-TC MP - Crimping pliers with digital display
1212510

Crimping pliers, for turned contacts, universal cross section setting, up to a maximum of 2.5 mm2, digital display with 0.01 mm increments, pressure lock can be unlocked, including positioning tool

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Crimping pliers for processing turned contacts of up to 2.5 mm²
The integrated positioning tool ensures that the contacts are perfectly aligned
Universal adjustment for precise processing of corresponding cross sections