Tape measure, 5 m
Ferramenta de teste e ferramenta de medição
A ferramenta de teste e a ferramenta de medição da família de produtos TESTFOX são a solução ideal para todas as áreas de aplicação da indústria, instalação elétrica e serviços. Para a segurança de suas instalações e equipamentos: o detetor de tensão é uma ferramenta de teste de elevada qualidade. Todos os nossos equipamentos estão testados e certificados por normas nacionais e internacionais.
Voltage tester, for DC and AC voltages from 12 V to 1000 V AC/1000 V DC, IP65
Measuring tape with automatic tape feed and locking mechanism, measuring rail: imperial/metric, length: 5 m
Vantagens
- Robusto e duradouro graças a materiais plásticos resistentes a impacto
- Elevada funcionalidade: todas as medições comuns num único equipamento compacto
- Aplicação versátil – aplicação ótima mesmo em sistemas fotovoltaicos
- Medições sem erros: a tensão reativa impede falhas de medição
- Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
Medição fiável com as nossas ferramentas de teste
Ferramenta de teste
Com as ferramentas de teste da Phoenix Contact pode testar:
- Fases
- Corrente contínua e corrente alternada
- Continuidade
Graças ao grau de proteção elevado, pode aplicar a ferramenta de teste no interior ou exterior.