Control cabinet key, metal, for all common types of control cabinet
Ferramenta universal
A ferramenta universal da família de produtos UNIFOX abrange ferramentas para diferentes aplicações: desde ferramentas universais que reúnem diversas funções, passando pelos alicates de abraçadeiras de cabos, até aos cortadores de calha plástica, oferecemos uma grande variedade de aplicações.
Combination pliers, notched gripping surface, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested, size: 180 mm
Needle-nose pliers with blade, notched grip area, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Water pump pliers, with groove joint, grip areas with dual notching, acc. to VDE ISO 8976
Needle-nose pliers with blade, angled 45°, notched grip area, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Control cabinet keys made of metal for all the usual closures: Two-way key bit 3-5 mm, square 5,6,7-8,9-10 mm, triangle 7,8-9,10-11 mm, special 6 mm
Multifunctional pliers, 7 functions in one tool, with stripping and crimping area for ferrules and cable lugs, with diagonal cutter
Flat-nose pliers, finely notched grip area, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Contact removal tool, for turned and rolled CK- 1.6-... contacts
Cable binder pliers, for steel cable binders with a width of up to 7.9 mm, for a material thickness of up to 0.3 mm
Vantagens
- Durabilidade graças a punhos e gumes temperados e especialmente endurecidos
- Sem esforço, graças à excelente transmissão de força por alavanca
- Evita danos nas articulações e cansaço graças ao formato ergonómico da pega
- Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
Alicates multifunções UNIFOX-MP
São os multitalentos entre os alicates. Graças às suas funções combinadas, os alicates multifunções são ideais para uma vasta gama de aplicações.
Os nossos alicates multifunções UNIFOX-MP são verdadeiros polivalentes e combinam seis ou sete funções num só alicate. Para além de agarrar, dobrar e cortar fio, também pode utilizar o alicate para descarnar cabos e cravar terminais ponteira. Ambos os alicates multifuncionais estão equipados com um cabo ergonómico de dois componentes. A sua ponta angular facilita a perfuração e a rebarbação de tomadas embutidas. Com o UNIFOX-MP 6-1 pode cortar cabos sem esforço e sem esmagar. O UNIFOX-MP 7-1, por sua vez, tem um alicate de corte lateral para cortar fio fino e semiduro, bem como corda de piano. O alicate também tem uma área de cravação para terminais de olhal.
Chave de alicate UNIFOX-WRENCH
A chave de alicate combina as funções de um alicate e de uma chave de parafusos numa só ferramenta. É perfeita para agarrar, segurar, dobrar e rodar porcas e parafusos.
As nossas chaves de alicate UNIFOX-WRENCH estão disponíveis em três tamanhos diferentes. Graças ao ajuste contínuo por botão de pressão, as chaves de alicate podem ser rapidamente adaptadas a diferentes tamanhos de chave. A escala existente também facilita o pré-ajuste da abertura de chave necessária. Os mordentes lisos de deslizamento paralelo das chaves de alicate evitam danos em superfícies sensíveis, como p. ex. ao trabalhar com peças cromadas ou pintadas. Graças à relação de alavancagem de >10:1, as chaves de alicate têm uma força de aperto elevada para uma fixação segura.
Ferramenta de montagem e desmontagem
Ferramentas de montagem e desmontagem
Encontra a ferramenta de montagem e desmontagem adequada para cada contacto de cravação. As ferramentas para montar ou desmontar os contactos HEAVYCON distinguem-se pelas versáteis possibilidades de utilização e longa vida útil.
Em caso de erros no equipamento ou alterações na cablagem, é necessário remover um contacto já encaixado. Para esse efeito, utilize as nossas ferramentas de desbloqueio.
Em caso de secções transversais do condutor pequenas, utilize ferramentas de montagem. Com estas poderá pressionar o contacto de cravação na inserção de contacto de forma segura.
A proteção contra queda integrada na pega é móvel. A proteção contra queda protege o padrão do conector de pinos das ferramentas fiavelmente durante o transporte ou o armazenamento.
Alicates combinados e de pontas curvas
Alicates universais com isolamento de proteção VDE
Para utilizações diversas escolha os alicates universais com isolamento de proteção VDE da Phoenix Contact. Beneficie de funções combinadas.
Alicates combinados
- Retos ou com forma angular ergonómica
- Retorno por mola
- Mordentes dentados
- Ferramenta de corte integrada
Alicates de pontas curvas
- Retos e com pontas de alicate com ângulo de 45°
- Mordente dentado e gume temperado por indução
Alicates planos, redondos e de bombas de água
- Mordente dentado
- Matriz forjada e com têmpera a óleo
Alicates de abraçadeiras para cabos UNIFOX
Alicates de abraçadeiras para cabos
Agrupar e fixar condutores e cabos: com os alicates de abraçadeiras para cabos UNIFOX da Phoenix Contact pode processar abraçadeiras plásticas e metálicas para cabos de forma rápida e cómoda.
Além disso:
- A força de tensão é continuamente ajustável e exibida através de uma escala na área do punho. Quando é atingida a força de tensão desejada, o restante é automaticamente separado.
- Além das ferramentas, também estão disponíveis abraçadeiras para cabos em versões plásticas e metálicas.